Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Tank envanterinin şeffaf, doğru ve güvenli ölçümünü sağlayın
Sıvıların, transfer ve depolama sırasında hassas ölçümü ve kontrolü, petrol ve gaz şirketleri için hayati önem taşır. Tesis yöneticileri; tedarik zinciri, tank kullanımı ve verimliliğe yönelik performans hedeflerini karşılarken ve hesaba katılmayan kayıpları ve operasyonel maliyetleri en aza indirirken, her zaman şeffaflığı sağlamalı ve personeli korumalıdır. Geniş Endress+Hauser tank gauging portföyü ve bu alandaki 65 yıllık deneyimimiz, en aza indirilmiş belirsizlikle güvenli ve verimli operasyonlar sağlar.
Son 10 yılda 30.000 noktada alım satım onaylı kurulum
Mevcut sistemlere ve saha enstrümantasyonuna sorunsuz bağlantı sunan geniş portföyümüz, envanterin esnek, güvenilir ve hassas ölçümü ve yönetimini sağlamak için kurulumu basit radar ve servo cihazları ile ortalama sıcaklık sensörleri içerir. Özellikle uzman danışmanlığımız ve bağlantılı izleme ve desteğimizle birleştirildiğinde, bu artırılmış kontrol, tümü sertifikalı uygunlukla birlikte önemli planlama ve verimlilik kazanımları ve maliyet tasarrufları sağlar.
Endress+Hauser ile Petrol ve Gaz endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını iyileştirin. Çözümlerimiz, rafinerilerden depolara ve terminallere kadar tüm tank ölçüm uygulamalarınızı kapsar. İşin uzmanlarından oluşan dünya çapındaki ağımız, ön uç mühendislik tasarımından operasyon ve bakıma kadar varlık yaşam döngüsü boyunca size eşlik edecektir.
Uygulamalarınızda sıfır kayıp metodolojisini uygulayın. Saha incelemelerinden çözüm tasarımına ve kapsam belirlemeye kadar size özel proje gereksinimlerini ve hedefli proses ve sistem iyileştirmelerini tanımlamak için bizimle ortak olun.
Proje yönetimi, detaylı mühendislik, üretim, test, dokümantasyon, sertifikalandırma, devreye alma ve ilk çalıştırma gibi Endress+Hauser servislerinin desteğiyle petrol ve gaz tesisi projelerinizin risk yönetimini ve teslimini başarıyla tamamlayın.
Birden çok bağlantı seçeneği ile mevcut tank gauging sistemlerinizi sorunsuz bir şekilde yükseltin. Hem yerel standartlara hem de OIML R85 gibi uluslararası standartlara uygunluğu sağlarken bakım maliyetlerini azaltın ve esnekliği artırın.
Eğitim, doğrulama ve bakım servislerimizle, süregiden operasyonlarınızda performansı ve verimliliği artırın.
Eşsiz Endress+Hauser Netilion ekosistemi aracılığıyla varlıklarınızı yaşam döngüleri boyunca yönetin.
Bağımsız üst seviye alarmlı tank taşma koruması çözümümüz Orta Doğu bölgesine kullanıldı ve müşterilerimizin en büyük risklerini en aza indirmelerine yardım etti.
"Endress+Hauser'in üst düzey teknoloji çözümü, tüm müşterilerimize işlemleriyle ilgili gerçek zamanlı bilgilere istedikleri zaman erişmelerini sağlamamıza olanak tanıyor. Bu, en son teknoloji."
Jorge Alberto García Velasco, CEO
Grupo Burgos
Sunduklarımız
Endress+Hauser, ister sıfırdan veya tamamlanmış tank çiftliği projeleri için ister mevcut kurulu sistemleri yükseltmek için olsun, her türlü tank gauging uygulaması için yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak güvenli ve doğru operasyonlar sağ...
Endress+Hauser, ister sıfırdan veya tamamlanmış tank çiftliği projeleri için ister mevcut kurulu sistemleri yükseltmek için olsun, her türlü tank gauging uygulaması için yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak güvenli ve doğru operasyonlar sağlayacak anahtar teslim çözümler sunar.
Endress+Hauser bakım servisleriyle operasyonel verimliliği ortaya çıkarın, saha ölçüm güvenilirliğini artırın ve kalite, güvenlik ve çevreyle ilgili riskleri azaltın.
Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Endress+Hauser çözümlerinin Petrol ve Gaz endüstrisindeki iskele hatlarının verimini nasıl artırdığını ve sıvıların gemilerden boşaltılmasını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Sıvı petrol ürünleri için kamyon ve vagonlarda doğru ve güvenli alım satım transfer uygulamalarına yönelik Endress+Hauser Petrol ve Gaz endüstrisi çözümlerini keşfedin.
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Her gün gemilerin yakıt tanklarına büyük miktarlarda bunker yakıtı pompalanmaktadır. En ufak bir ölçüm hatası bile "şirket kasasında" eksilmeye yol açar. Çözümümüz, şeffaflık sağlar.
Petrol ve Gaz'da doğru atık su izleme
Petrol ve Gaz'da doğru atık su izleme
Rafineriniz için mevzuatlarla belirlenen deşarj limitlerini güvenli bir şekilde karşılamanıza ve işletme maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olan yağlı atık su ve yağlı yüzey suyu için izleme çözümlerimizi keşfedin.
Petrol ve Gaz için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Petrol ve Gaz için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Buhar üretiminizin su kalitesini nasıl koruyorsunuz? Akıllı, güvenilir buhar ve su analiz sistemlerimizi (SWAS) keşfedin!
Petrol ve gaz üretiminde yardımcı tesisler için su izleme
Petrol ve gaz üretiminde yardımcı tesisler için su izleme
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle petrol ve gaz prosesleri için verimli, basit ve uyumlu su kalitesi izleme sağlayın.
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
LNG envanter yönetimi için tank gauging ve operasyonel güvenlik
Petrol ve Gaz terminallerinde verilerin toplanması ve iletilmesi
Petrol ve Gaz terminallerinde verilerin toplanması ve iletilmesi
Petrol ve Gaz terminalinizde envanter şeffaflığından lojistiğe kadar her şeyi iyileştirin
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
TDLAS H2O analizörümüzün hızlı ve güvenilir ölçümlerinin gaz dehidrasyon proseslerini nasıl iyileştirdiğini, iş hacminin, güvenliğin ve verimliliğin artmasıyla kalite spesifikasyonlarına uygunluğu nasıl sürdürülebilir kıldığını görün.
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS nem ölçüm çözümlerinin, doğal gaz boru hattınızda güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken verimi optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Raman ölçümünün, LNG kamyon dolumu sırasında sürekli olarak hızlı ve doğru okumalar sağlamak için zorlukların üstesinden nasıl geldiğini öğrenin.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Endress+Hauser'in moleküler elek kurutucularda H2O tespiti için TDLAS ölçüm çözümü ile LNG ve NGL tesisinizde verimliliği nasıl artıracağınızı ve maliyetleri nasıl azaltacağınızı öğrenin.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .