Denizlerin ve kıyıların daha fazla korunması, denizcilik endüstrisi için çeşitli zorluklar getiriyor. Özellikle Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO), ağır yakıtlarla (IFO gibi) çalışan gemilerden kaynaklanan emisyonları azaltmak için çıkardığı daha sıkı düzenlemeler nedeniyle. Belirtilen limitlere ancak scrubber gibi egzoz gazı temizleme sistemleri ile ulaşılabiliyor. Bu sistemlerin çalıştırılmasında, yıkama suyu kalitesinin, kirlenmeyi önlemek üzere yürürlüğe sokulan düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde izlenmesi zorunludur.
Denizcilik onaylı, sağlam çözüm
global denizcilik ortağınızdan
Endress+Hauser'in, scrubber'lar için büyük denizcilik kuruluşları tarafından onaylı yıkama suyu izleme sistemleri, özellikle zorlu koşullar için ve denizcilik endüstrisindeki MEPC.259(68) ve MEPC.340(77) gibi geçerli yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmıştır. Bu, onay sürecinizi önemli ölçüde basitleştirir. Sınıfının en iyisi enstrümantasyon ile anahtar teslim çözümler, düzenlemelere uygun olarak yerinde doğrulama sağlar ve gerekirse servis ağımız sizi destekler.
Memosens CFS51 sensörü, MEPC.259(68) ve MEPC.340(77)'ye uygun olarak PAH değerini ölçer ve size 4 yıllık benzersiz uzunlukta bir fabrika bakım aralığı sunar.
Ağır yakıtlarla çalışan gemilerde açık devre egzoz gazı scrubber'ının prensibi
Nasıl destek olabiliriz
Egzoz gazı temizleme sistemleri (EGCS) için su izleme çözümü ile Endress+Hauser size anahtar teslim bir analiz sistemi sunar. Bu çözüm; ister açık ister kapalı veya hibrit scrubber'larda olsun, giriş ve çıkışta kükürt giderme yıkayıcınızın yıkama suyu kalitesini güvenilir bir şekilde izler ve belgeler. Denizcilik sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve destek ağımız, bu çözümün tüm yaşam döngüsü boyunca her zaman yanınızda yetkin bir ortağa sahip olmanızı garanti eder.
Basit onay prosedürü ve maksimum güvenlik: Başlıca gemi klas kuruluşlarının MEPC.259(68)'e göre denizcilik tip onaylarının yanı sıra gemilerde kanıtlanmış ve güvenilir bileşenlere sahip analiz sistemi tasarımı sayesinde.
İzleme sisteminizin mevcut düzenlemelere uygun olduğundan ve gereksiz gecikmelerin önlendiğinden emin olabilirsiniz. Bu, engin proje deneyimine ve denizcilik onay prosedürlerine yönelik kaynaklara sahip uzman ağımız tarafından sağlanır.
Endress+Hauser, tüm sensörler dahil eksiksiz yıkama suyu izleme sistemleri için tek adresinizdir. Bunlar denizde kullanım için bizim tarafımızdan optimize edilmiştir. Eşsiz tek noktadan tedarik çözümü, iş yükünüzü önemli ölçüde azaltır.
Bulanıklık ve PAH sensörleri için benzersiz gemi üstü doğrulama araçları, kullanıcı dostu ve uyumlu yerinde doğrulama sağlar. Ayrıca, sensörlerin bakımı da çok kolaydır.
Tak ve çalıştır çözüm, hızlı ve sorunsuz kurulum ve devreye alma sağlar. Yalnızca monte edin, güç, su ve haberleşme sistemlerinize bağlayın ve hazırsınız. Kompakt tasarım aynı zamanda çok az alan gerektirdiği anlamına gelir.
Sunduklarımız
Gemi egzoz scrubber'ınız için yıkama suyu izleme sistemimizle, tek bir tedarikçiden, kanıtlanmış yüksek teknoloji çözümüne güvenebilirsiniz: ihtiyaçlarınıza tam olarak uyacak şekilde özelleştirilmiş, minimum bakım gereksinimiyle işinizi kolaylaştıran en...
Gemi egzoz scrubber'ınız için yıkama suyu izleme sistemimizle, tek bir tedarikçiden, kanıtlanmış yüksek teknoloji çözümüne güvenebilirsiniz: ihtiyaçlarınıza tam olarak uyacak şekilde özelleştirilmiş, minimum bakım gereksinimiyle işinizi kolaylaştıran en son ölçüm teknolojisi. Deneyimli mühendislerimizle iletişime geçin ve sadece bağlantılarını yapmanız gereken anahtar teslim bir çözüm elde edin ve sonrasında kullanım için hazırsınız. Servis ağımız, ihtiyacınız olan tüm desteği almanızı sağlar.
Denizcilik tip onayları: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) ve Bureau Veritas (BV)*
Tüm sensörler denizcilik uygulamaları için optimize edilmiştir: Plastik veya titanyum sensör muhafazaları uzun kullanım ömrü sağlar
Endress+Hauser enstrümantasyon: Kolay yerinde doğrulama için entegre Heartbeat Technology ve sensör hata teşhisi fonksiyonlarına sahip önceden kalibre edilmiş sensörler
Sağlam PVC-U borulama ve valfler ve IP66 muhafaza ile tamamen birleştirilmiş yıkama suyu izleme kabini
Entegre akış, basınç ve sızıntı sensörleri güvenilir çalışmayı garanti eder
Maksimum numune giriş basıncı 3 bar (44 psi) ve 50 °C (122 °F)
Analog ve dijital haberleşme (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, web sunucusu) aracılığıyla haberleşme ağlarınıza sorunsuz entegrasyon
Akış stabilizasyonu ve hava kabarcığı giderme için isteğe bağlı pompa skidi
İsteğe bağlı basınçlı havayla sensör temizliği, minimum bakımla doğru ölçümler sağlar
* Yakında gelecek. 2022 sonuna kadar alınması beklenen onaylar.
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
Gemi inşasından açık deniz faaliyetlerine, iyileştirmelerden yeni projelere kadar her alanda başarılı olmanıza yardım eden enstrüman uygulama deneyimi.
Endress+Hauser çözümlerinin Petrol ve Gaz endüstrisindeki iskele hatlarının verimini nasıl artırdığını ve sıvıların gemilerden boşaltılmasını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Her gün gemilerin yakıt tanklarına büyük miktarlarda bunker yakıtı pompalanmaktadır. En ufak bir ölçüm hatası bile "şirket kasasında" eksilmeye yol açar. Çözümümüz, şeffaflık sağlar.
Petrol ve Gaz'da doğru atık su izleme
Petrol ve Gaz'da doğru atık su izleme
Rafineriniz için mevzuatlarla belirlenen deşarj limitlerini güvenli bir şekilde karşılamanıza ve işletme maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olan yağlı atık su ve yağlı yüzey suyu için izleme çözümlerimizi keşfedin.
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümleriyle Petrol ve Gaz endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını iyileştirin.
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
LNG envanter yönetimi için tank gauging ve operasyonel güvenlik
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Sıvı petrol ürünleri için kamyon ve vagonlarda doğru ve güvenli alım satım transfer uygulamalarına yönelik Endress+Hauser Petrol ve Gaz endüstrisi çözümlerini keşfedin.
Petrol ve Gaz terminallerinde verilerin toplanması ve iletilmesi
Petrol ve Gaz terminallerinde verilerin toplanması ve iletilmesi
Petrol ve Gaz terminalinizde envanter şeffaflığından lojistiğe kadar her şeyi iyileştirin
Petrol ve Gaz için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Petrol ve Gaz için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Buhar üretiminizin su kalitesini nasıl koruyorsunuz? Akıllı, güvenilir buhar ve su analiz sistemlerimizi (SWAS) keşfedin!
Petrol ve gaz üretiminde yardımcı tesisler için su izleme
Petrol ve gaz üretiminde yardımcı tesisler için su izleme
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle petrol ve gaz prosesleri için verimli, basit ve uyumlu su kalitesi izleme sağlayın.
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
TDLAS H2O analizörümüzün hızlı ve güvenilir ölçümlerinin gaz dehidrasyon proseslerini nasıl iyileştirdiğini, iş hacminin, güvenliğin ve verimliliğin artmasıyla kalite spesifikasyonlarına uygunluğu nasıl sürdürülebilir kıldığını görün.
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Endress+Hauser H2S ve CO2 analizör çözümlerinin, petrol ve gaz endüstrisinde gaz tatlandırma proseslerine nasıl verimlilik, maliyet tasarrufu ve daha uzun vadeli operasyonel istikrar getirdiğini keşfedin.
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS nem ölçüm çözümlerinin, doğal gaz boru hattınızda güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken verimi optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Raman ölçümünün, LNG kamyon dolumu sırasında sürekli olarak hızlı ve doğru okumalar sağlamak için zorlukların üstesinden nasıl geldiğini öğrenin.
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Kritik ana yük alım-satım transferleri sırasında LNG kompozisyonunu düşük OPEX ile nasıl doğru bir şekilde ölçeceğinizi öğrenin.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Endress+Hauser'in moleküler elek kurutucularda H2O tespiti için TDLAS ölçüm çözümü ile LNG ve NGL tesisinizde verimliliği nasıl artıracağınızı ve maliyetleri nasıl azaltacağınızı öğrenin.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .