Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Güvenilir ana yük alım-satım işlemleri için daha az bakımla yüksek doğruluk
Ana yük alım-satım transferleri sırasında LNG kompozisyonunun güvenilir bir şekilde analiz edilmesi zordur. Geleneksel gaz kromatografisi (GC)/buharlaştırıcı sistemleri, kriyojenik koşullarda doğru ölçümler yapmakta zorlanabilir. Bu sistemlerin analizöre buharlaştırılmış gaz taşıması, buharlaştırıcının bakım maliyetinin yüksek olması ve numune şartlandırma gerektirmesi nedeniyle gaz kromatografisi/buharlaştırıcılar daha yüksek OPEX'e sahiptir. Endress+Hauser'in Raman analizör sistemi bu sorunları çözer.
Büyük ölçüde bakım gerektirmez
en yüksek performanslı GC/buharlaştırıcılar ile eşdeğer doğrulukla
Raman analizör sistemlerimiz, geleneksel gaz kromatografisi/buharlaştırıcı sistemlerinin bakım yükü olmaksızın sıvı fazda LNG'nin doğru kompozisyon ölçümünü sağlar. Kurulumu kolay ve analizör sarf malzemesi veya numune şartlandırma gerektirmeyen kompakt tasarımın keyfini çıkarın. Raman, vakum kılıflı borulama içeren buharlaştırıcı ihtiyacını ortadan kaldırarak, genel OPEX'inizi azaltırken aynı derecede doğru sonuçlar verir.
LNG kompozisyonunuzu ve enerji içeriğinizi, maliyetli buharlaştırıcı kurulumu ve bakımı olmadan, önemli ana yük alım-satım transferi ölçüm noktalarında doğru bir şekilde ölçün.
GERG tarafından doğrulanmış güvenli, kanıtlanmış bir LNG ölçüm tekniği kullanın
Karbon ayak izinizi azaltın - numune havalandırma veya buharlaşmaya bağlı alevlenmeden kaynaklanan emisyonları ortadan kaldırın
LNG transferinin tamamını ölçün - LNG akışı, basıncı veya sıcaklık değişimlerinden etkilenmez
OPEX'i azaltın - Kolay yıllık doğrulama ile bakımı basitleştirin - dahili otomatik kalibrasyon; bakım yapılması gereken hareketli parça veya yalıtımlı transfer hattı yok
Kalibrasyon gazları ve taşıyıcı gazlar gibi sarf malzemelerini ortadan kaldırın
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Endress+Hauser Raman analizör sistemleri, yüksek değerli LNG ana yük alım-satım işlemleri için gereken hızlı, hassas ve son derece doğru kompozisyon ölçümlerini sağlar. Proses otomasyonundaki onlarca yıllık deneyimimiz, müşterilerimize proseslerini...
Endress+Hauser Raman analizör sistemleri, yüksek değerli LNG ana yük alım-satım işlemleri için gereken hızlı, hassas ve son derece doğru kompozisyon ölçümlerini sağlar. Proses otomasyonundaki onlarca yıllık deneyimimiz, müşterilerimize proseslerini iyileştirmek için anahtar teslim kurulumlar ve kapsamlı çözümler sunmamıza olanak tanıyor.
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Teknik makale (WP)
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Sıvı petrol ürünleri için kamyon ve vagonlarda doğru ve güvenli alım satım transfer uygulamalarına yönelik Endress+Hauser Petrol ve Gaz endüstrisi çözümlerini keşfedin.
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümleriyle Petrol ve Gaz endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını iyileştirin.
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Endress+Hauser çözümlerinin Petrol ve Gaz endüstrisindeki iskele hatlarının verimini nasıl artırdığını ve sıvıların gemilerden boşaltılmasını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Her gün gemilerin yakıt tanklarına büyük miktarlarda bunker yakıtı pompalanmaktadır. En ufak bir ölçüm hatası bile "şirket kasasında" eksilmeye yol açar. Çözümümüz, şeffaflık sağlar.
Petrol ve Gaz'da doğru atık su izleme
Petrol ve Gaz'da doğru atık su izleme
Rafineriniz için mevzuatlarla belirlenen deşarj limitlerini güvenli bir şekilde karşılamanıza ve işletme maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olan yağlı atık su ve yağlı yüzey suyu için izleme çözümlerimizi keşfedin.
Petrol ve Gaz için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Petrol ve Gaz için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Buhar üretiminizin su kalitesini nasıl koruyorsunuz? Akıllı, güvenilir buhar ve su analiz sistemlerimizi (SWAS) keşfedin!
Petrol ve gaz üretiminde yardımcı tesisler için su izleme
Petrol ve gaz üretiminde yardımcı tesisler için su izleme
Endress+Hauser'in anahtar teslim çözümleriyle petrol ve gaz prosesleri için verimli, basit ve uyumlu su kalitesi izleme sağlayın.
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
LNG envanter yönetimi için tank gauging ve operasyonel güvenlik
Petrol ve Gaz terminallerinde verilerin toplanması ve iletilmesi
Petrol ve Gaz terminallerinde verilerin toplanması ve iletilmesi
Petrol ve Gaz terminalinizde envanter şeffaflığından lojistiğe kadar her şeyi iyileştirin
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
TDLAS H2O analizörümüzün hızlı ve güvenilir ölçümlerinin gaz dehidrasyon proseslerini nasıl iyileştirdiğini, iş hacminin, güvenliğin ve verimliliğin artmasıyla kalite spesifikasyonlarına uygunluğu nasıl sürdürülebilir kıldığını görün.
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Endress+Hauser H2S ve CO2 analizör çözümlerinin, petrol ve gaz endüstrisinde gaz tatlandırma proseslerine nasıl verimlilik, maliyet tasarrufu ve daha uzun vadeli operasyonel istikrar getirdiğini keşfedin.
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS nem ölçüm çözümlerinin, doğal gaz boru hattınızda güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken verimi optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Endress+Hauser'in moleküler elek kurutucularda H2O tespiti için TDLAS ölçüm çözümü ile LNG ve NGL tesisinizde verimliliği nasıl artıracağınızı ve maliyetleri nasıl azaltacağınızı öğrenin.
Gemi egzoz gazı scrubber'larından gelen yıkama suyunun izlenmesi
Gemi egzoz gazı scrubber'larından gelen yıkama suyunun izlenmesi
Sizin veya müşterilerinizin, gemi egzoz gazı temizleme sisteminin (EGCS) yıkama suyu kalitesini izlemesi mi gerekiyor? Sağlam ve uyumlu scrubber suyu izleme sistemimizi keşfedin.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .