Karbon yakalama zorluğunun aşılması: güvenilir enstrümantasyon, karbondioksitin güvenli bir şekilde giderilmesi konusunda kalite ve uyumluluk sağlamaya yardımcı olur
Enerji dönüşümünü mümkün kılan ana etkenlerden biri, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için operasyonların, değer zincirinin ve uygulamaların karbonsuz hale getirilmesidir. CO2 emisyonlarını azaltmak için benimsenecek önemli bir itici güç, karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerinin kullanılmasıdır. Endüstrinin standartları, hem düzenlemelere hem de devlet teşviklerine uyumlu bir şekilde halen geliştirilme aşamasındadır. Çoğu karbon giderme teknolojisinde, proses ölçüm ekipmanlarının çok özel gereksinimleri karşılaması beklenir.
321 Mt CO2
operational and planned annual capture capacity by 2030 (IEA)
CO2'nin yakalanıp nakledilmesi, yeraltı saklama tesislerinde depolanması veya Gelişmiş Petrol Geri Kazanımı (EOR) ya da diğer endüstriyel alanlar için kullanılması gerekir. CCUS değer zincirindeki proseslerde en yüksek düzeyde ölçüm doğruluğu, güvenilirlik ve gerçek zamanlı izleme gerekir. Ölçüm zorlukları arasında, zorlayıcı koşullarda çalışma ve düzenleyici standartların hala geliştiriliyor olması da yer almaktadır. Deneyimli bir ortakla işbirliği yapmak, bu dinamik ortamda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanızı kolaylaştırır.
Geniş portföy ve uzman desteği: tek bir tedarikçiden sağlanan yüksek performanslı ölçüm ekipmanları ve proje geliştirme yaşam döngüsü boyunca sürekli destek
Geliştirilmiş güvenlik, proses kontrolü ve kilit ölçüm noktalarında kalite doğrulama
Hassas ve güvenilir bir şekilde kalite, miktar ve bileşim ölçümü sağlama konusunda rakipsizdir
Kolay kurulum ve sistem durumu izleme ile devreye alma, hem eller serbest çalışma hem de maliyeti ve arıza süresini azaltma olanağı sunar
Kestirimci bakımı bir üst seviyeye taşıma: Endress+Hauser Heartbeat Teknolojisi enstrümanlarda eksiksiz hata teşhisi, izleme ve doğrulama sağlarken, Netilion IIoT ekosistemi en yüksek verimlilik sunmak için saha enstrümantasyonunun tüm potansiyelini ortaya çıkarır
Uygulamalar
Amin bazlı karbon yakalama proseslerinin optimizasyonu
Karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS), endüstriyel tesislerden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını azaltmak için tercih edilen bir çözüm olarak giderek daha fazla ilgi görmektedir. Amin solventlere dayalı kimyasal absorpsiyon, karbon yakalama için en oturmuş teknolojilerden biri olarak kabul görmektedir. Burada, CO2 yakalama maliyetinin optimizasyonu ve ayrıca solvent yönetimi, hem tesis operatörü hem de teknoloji geliştiricisi için çok önemlidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Raman spektroskopisi hassas bir şekilde in-line proses izleme olanağı sağlar. Operatörler, bu teknolojinin uygulanması sayesinde değişen proses koşullarında toplam CO2 ve amin konsantrasyonlarını güvenilir bir şekilde tahmin edebilir ve kalite değişimlerini yakından izleyerek solvent kaybını en aza indirebilir.
Amin prosesinden çıkan artık saflaştırılmış gazdaki H2S ve CO2 gibi eser safsızlıklar TDLAS teknolojisi kullanılarak ölçülebilir.
Kritik üstü veya yoğun faz CO2 için akış ölçümü çözümü
Yoğun, kritik üstü fazdaki CO2 akış hızının doğru bir şekilde ölçülmesi, uzun mesafeli boru hattı taşımacılığında önemli bir uygulamadır. Bu fazdaki CO2 gaza benzer bir viskoziteye, ancak sıvıya daha yakın bir yoğunluğa sahiptir ve bu durum akış ölçümünü zorlaştırır. Bu yoğun fazdaki CO2'nin ısıl fiziksel özelliklerindeki olağandışı değişiklik nedeniyle, boru hattındaki sıcaklığın ve basıncın korunması için özel dikkat sarf edilmelidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Tasarımdan yerinde kuruluma kadar, miktar ve kalite yönünden düzenleyici parametreleri yerine getirirken bu karmaşık CO2 akış ölçümlerini gerçekleştirecek deneyim ve uzmanlığa sahibiz. Dünyanın dört bir yanına yayılmış proje mühendisliği merkezlerimiz ve ihtiyaca uygun akış, basınç, sıcaklık ve gaz analizörleri portföyümüzle, sorunsuz proje yönetimi ve uygulaması sağlıyoruz.
Coriolis kütlesel akış ölçer cihazları yoğun ve kritik üstü fazda CO2 ölçümü için güvenilir ve kanıtlanmış bir teknolojiye sahiptir ve en yüksek doğruluğu ve tekrarlanabilirliği sağlar
Genellikle 250 bar seviyesindeki yüksek basınçta sürekli çalışmaya uygun komple ölçüm skid'i. Bu sisteme, ASME CL 2500'e göre derecelendirilmiş komple boru tesisatı, boru bağlantı parçaları, valfler ve diğer ilgili proses ekipmanları dahildir
Tavsiye edilen alım satım standartlarına ve onaylarına uygun tasarım, doğru ıslak parça seçimi
Safsızlıkları ölçerek CO2 kalitesini güvence altına almak için lazer tabanlı analizör (TDLAS)
Kalite uyumluluğunu sağlamak için CO2'de nem ölçümü
CO2 yer altında depolanabilir (sekestrasyon) veya Gelişmiş Petrol Geri Kazanımı (EOR) ve diğer endüstriyel alanlarda kullanılabilir (ör. sentetik yakıtlar). Boru hattına enjeksiyondan önce, korozyon ve buz/hidrat oluşumunu önlemek için CO2 dehidre edilmelidir. Dehidrasyondan sonra, gaz halindeki CO2 nakliye için sıkıştırılır ve sıvılaştırılır. Doğru nem ölçümü, kurutucunun verimliliğini optimize eder ve böylece CO2'nin tedarikçi ve nakliyeci tarafından kararlaştırılan spesifikasyonlara uygun olmasını sağlar.
Sahadaki uzmanlığımız
Yüksek konsantrasyonlu CO2 akışlarında kullanılan nem analizörleri konusunda çok sayıda kurulu sisteme sahip olan Endress+Hauser, karbondioksit kalitesini garantileyen gaz analizörü teknolojileri konusunda önemli bir deneyime sahiptir. J22 TDLAS lazer tabanlı gaz analizörlerimizle, hem CO2'deki nemin doğru ölçümü için güvenilir bir standart seçenek sunuyor hem de dehidrasyon verimliliği, çalışma süresi ve kullanılabilirlik sağlıyoruz. Ayarlanabilir diyot lazer absorpsiyon spektroskopisi (TDLAS) şu anlama gelir:
Ölçümlerin her saniye güncellenmesi, sahada kalibrasyona ihtiyaç olmaması ve çok az bakım gerekmesi
Katı hal algılama elemanları kullanan çok güvenilir yapısı sayesinde tesiste kullanılabilirliği garanti eder
Kolay kurulum ve sistem durumu izleme ile devreye alma, yıllarca eller serbest çalışma olanağı sunar
Arıza süresini en aza indirmek üzere elektronik, optik ve numune şartlandırma bileşenleri için sahada kolay servis olanağı
Ağır endüstrilerdeki emisyon noktasında CO2 yakalama işleminin aksine, doğrudan hava yakalama (DAC) CO2'yi atmosferden çekerek net sıfır emisyon hedefine ulaşmaya yardımcı olur. Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu geleneksel baca gazında bulunan CO2'ye kıyasla çok daha düşük olduğundan, proses enerji yoğundur ve uzun vadeli yatırımlar gerektirir. Ayrıca, CO2 ayrıştırma prosesi zorlu bir prosestir.
Sahadaki uzmanlığımız
Yakalanan yüksek konsantrasyonlu CO2 daha sonra işlenerek jeolojik oluşumlarda depolanır, sentetik yakıt üretmek için veya hammadde olarak kullanılır. Bu nedenle kalitesinin yakından izlenmesi gerekir. Endress+Hauser cihazlarını kullanmanın faydaları arasında geliştirilmiş proses güvenliği, kontrol ve kilit ölçüm noktalarında kalite doğrulama yer alır.
Karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) endüstriyel faaliyetlerden yayılan yüksek konsantrasyonlardaki CO₂'yi yakalayan ve kullanan teknolojileri içerir. CCUS, karbon gidermede ve küresel iklim değişikliği mücadelesinde kilit bir role sahiptir. CO2 yanma öncesinde, yanma sonrasında veya DAC yoluyla yakalanabilir. Veri güvenliği de dahil olmak üzere miktar ve kalite ölçümlerinin doğru yapılması, yakalama prosesini, boru hattı bütünlüğünü, güvenli depolamayı, çevre emniyetini ve çalışma verimliliğini optimize etmek için çok önemlidir.
Avantajlar
CCUS teknolojileri, Petrol ve Gaz endüstrisinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmesi ve net sıfır karbon emisyonuna ulaşmaya bir adım daha yaklaşması için hayati önem taşımaktadır. Endress+Hauser, karbon yakalama tesisinin duruş süresini azaltma ve emniyetli çalışmasını sağlama konularında yardımcı olur. Raman spektroskopisi, gerçek zamanlı izleme için kullanılır ve çevrimdışı analiz için harcanan zaman ve kaynakları azaltır. TDLAS gaz analizörleri, safsızlıkları güvenilir bir şekilde ölçerek örneğin kurutucular gibi saflaştırma ekipmanlarında maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
Gerçek zamanlı veriler
Raman analizörleri, değişen proses koşullarında toplam CO2 ve amin konsantrasyonlarının güvenilir bir şekilde tahmin edilmesine yardımcı olabilir
Maliyet tasarrufu
Toplam sahip olma maliyetlerinin ve güvenlik risklerinin azaltılması
< 30 ppb
Milyarda bir birim ölçüm seviyelerinde nem geçişi tespiti sayesinde kurutucu arıza süresinde azalma
Ürün portföyümüze göz atın!
Analiz
Analiz
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
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
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
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
Tam uygunlukla tesis performansını en üst düzeye çıkarın, OPEX'i en aza indirin ve çalışma süresini artırın. Cihaz servisleri için Endress+Hauser'le ortaklık kurun.
Diğer endüstriler
Enerji: Geleceği güçlendirin
Enerji: Geleceği güçlendirin
Siz dünyaya enerji sağlarken biz de buhar (kömür, gaz ve petrol), kombine çevrim gaz türbini, atıktan enerji sistemi, hidroelektrik ve nükleer enerji santraliniz için gereken teknik uygulama bilgisini sağlıyoruz.
Kimya: Sürdürülebilir başarı için partnerlik
Kimya: Sürdürülebilir başarı için partnerlik
Kaynaklarınızı optimize edin ve tesis performansınızı en üst düzeye çıkarın. Daha fazlasını öğrenin!
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletme yönetiminizi daha verimli, güvenli ve güvenilir hale getirin. Buhar enerjisi sistemlerinizi ve endüstriyel su arıtma prosesinizi iyileştirmek için Endress+Hauser'e güvenin. Buradan teklifimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .