Türkiye pazarında mevcut değildir
Özelliklere genel bakış
-
Process temperature
max. 400°C (752°F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Any (diptube)
-
Main wetted parts
Non-contact
Uygulama alanı
The FQG63 source container is designed to hold the radioactive source during radiometric level, density and interface measurement. The radiation is damped in all directions as long as the source container is switched off. This guarantees highest safety for the personnel and a reliable measurement. If the source is switched on and lowered down into the process tank, it emits the radiation into all directions.
Designed to hold the radioactive source during density and interface measurement.
Off-position: Radioactive source located in the source container and screens off radiation
On-position: Radioactive source with the flexible extension located in the protection pipe inside the process vessel
Activity: 137Cs to 185.0GBq (5000mCi), 60Co to 3.7GBq (100mCi)
Temperature: -52 to +400°C (-62 to +752°F)
Pressure: No limitation (non-invasive, extraneous)
Avantajlar
Highest safety classification for the source supplied (DIN 25426/ISO 2919, typical classification C66646)
Reliable measurement due to lightweight container and almost spherical design which provides optimized screening
Flexible installation length up to 30m (98ft)
Manually operated and padlock, cylinder lock or locking bolt for fixing the switching position
Switch status easily identified
Compact device that is easy to mount; adapter and centering flange for existing vessel flanges
Videolar
Xpert seçim
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
Technical Information / Operating Instructions Source Container FQG63 Radiometric Level Measurement
Container with with flexible Extension element
EN TR 11/05/202024/02/201605/08/201530/07/201412/05/2014Dil:
Türkçe
Versiyon:
11/05/2020
Dosya boyutu:
3.8 MB
Dosya adı:
TI00446FTR_1920.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Locking bolt Installation instruction
Source container FQG63
EN TR 13/04/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/04/2012
Dosya boyutu:
331.5 KB
Dosya adı:
EA0050FA2_1110.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Selaing set Installation instruction
FQG63
EN TR 13/04/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/04/2012
Dosya boyutu:
286.3 KB
Dosya adı:
EA0051FA2_1110.pdf
-
-
-
ZE (Sertifika)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN TR 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
08/02/2019
Dosya boyutu:
6.1 MB
Dosya adı:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN TR 08/03/202417/01/201923/11/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
08/03/2024
Dosya boyutu:
3.1 MB
Dosya adı:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Radiation Safety and Technical Reference Manual
U.S. Specific Licensees for radiation source containers FQG63
EN TR 23/09/201306/03/201315/12/2010Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/09/2013
Dosya boyutu:
557.2 KB
Dosya adı:
SD00313FEN_1513.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
FQG63_Safety Advice
FQG63_Safety Advice
EN TR 11/05/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
11/05/2017
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
SD02051FA2_01.17.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN TR 12/08/201511/08/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/08/2015
Dosya boyutu:
331 KB
Dosya adı:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
QGx, FQGx, FSG6x
Returns: Source containers, gamma radiation sources
EN TR 19/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Dil:
İngilizce
Versiyon:
19/06/2020
Dosya boyutu:
8.3 MB
Dosya adı:
SD00309FEN_1520.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN TR 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/04/2020
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
SD00311FA2_1920.pdf
-