Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Uygulama alanı
The iTEMP TMT86 is a reliable, intelligent and future proof dual-channel Ethernet-APL PROFINET temperature head transmitter for thermometers with terminal head form B and is suitable for use in hazardous areas. Beneficial diagnostic functions like corrosion monitoring of the sensor wires help to improve the plant up-time. The embedded webserver and the up-to-date FDI package simplifies the device configuration and integration.
Ethernet-APL: 2-wire Ethernet IEEE 802.3cg 10BASE-T1L
Temperature measurement with two independent universal inputs (RTD, Ω, TC, mV)
System integration with PROFINET®
Installation in terminal head form B (flat face) as per DIN EN 50446
Optional: installation in field housing for Ex d applications
Reliability, long-term stability, high precision and advanced diagnostic function in critical processes
Avantajlar
Digital communication down to the field level, even in explosive atmospheres
Easy and standardized system integration via PROFINET® Profile 4
Integrated web server offers simplicity during commissioning and maintenance
High accuracy of measuring point through sensor-transmitter matching
Reliable operation with sensor monitoring and device hardware fault recognition
Fast and tool-free wiring thanks to push-in terminal technology, optional
Attachable measured value display, optional
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
iTEMP TMT86
Dual-input temperature transmitter
PROFINET with Ethernet-APLEN TR 30/04/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/04/2022
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
TI01605TEN_TMT86.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA iTEMP TMT86
Dual-input temperature transmitter
PROFINET<sup>®</sup> protocolEN TR 01/04/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2022
Dosya boyutu:
4.4 MB
Dosya adı:
BA02144TEN_TMT86.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP iTEMP TMT86
Temperature transmitter
PROFINET®EN TR 01/04/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2022
Dosya boyutu:
771.6 KB
Dosya adı:
GP01175TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
iTEMP TMT86
Çift giriş sıcaklık transmiteri
PROFINET<sup>®</sup> protokolüEN TR 30/11/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/11/2021
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
KA01529TTR_0121-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN TR 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/07/2023
Dosya boyutu:
445.5 KB
Dosya adı:
XA01006TEN_0823-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
iTEMP TMT86
PROFINET with Ethernet-APL
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN TR 22/12/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
22/12/2022
Dosya boyutu:
412.1 KB
Dosya adı:
XA03096TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
iTEMP TMT86
PROFINET with Ethernet-APL
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN TR 01/07/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/07/2022
Dosya boyutu:
409.6 KB
Dosya adı:
XA02852TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/04/2023
Dosya boyutu:
432.9 KB
Dosya adı:
10000013591.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA XP, DIP
Temperature field Transmitter
Installation notes for hazardous locations
(Explosion proof and Dust ignition proof)Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/06/2023
Dosya boyutu:
172.2 KB
Dosya adı:
10000010390.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T85…T110°C DbEN TR 28/09/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/09/2023
Dosya boyutu:
427.3 KB
Dosya adı:
XA03197TEN_0123-00.pdf
-