Karbondioksit, dikkate değer ekonomik potansiyel içeren son derece önemli bir kaynak olması nedeniyle giderek daha fazla kabul görüyor. Karbondioksitin ürünlere dönüştürülmesi henüz başlangıç aşamasında olsa da, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin hafifletilmesi için umut verici bir yol sunuyor. Yakalanan CO₂, yakıt, karbonat, polimer ve diğer kimyasalların üretiminde kullanılarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunabilir. Derinlemesine uzmanlığımızdan ve geniş ürün portföyümüzden yararlanarak CO₂ kullanımınızı artırın.
Optik analiz
Lazer tabanlı analizler ile CO₂ kalite kontrolünü geliştirin
Sıkıştırılmış CO₂, gazlı içeceklerden kimyasal üretime kadar geniş bir uygulama alanına sahip çok yönlü bir üründür. Ekipman performansı, çalışabilirliği ve güvenliği için yüksek CO₂ saflığının korunması gerekir. Ayrıca, karbon kredisi doğrulaması ve mali uyum için hassas CO₂ analizi gereklidir. Kirletici maddelerin gerçek zamanlı izlenmesi, tutarlı ürün kalitesi ve proses optimizasyonu sağlar. Ayarlanabilir diyot lazer absorpsiyon spektroskopisi (TDLAS) ve söndürülmüş floresan (QF) analizörlerimiz şunları sağlar:
Minimum bakım ile düşük toplam mülkiyet maliyeti, hareketli parça ve sarf malzemesi yoktur
Zorlu ortamlarda güvenilir çalışma
Hızlı yanıt süresi
Analizör performans doğrulaması için çevrimiçi doğrulama seçenekleri
Petrol kuyusu basıncı ve üretimi azaldıkça, Gelişmiş Petrol Geri Kazanımı (EOR) teknolojisi petrol geri kazanımını artırmak ve saha ömrünü uzatmak için hayati önem kazanır. CO₂ rezervuar basıncında, petrol ile karışabilen yoğun fazda (sıvı benzeri özelliklere sahip gaz) enjekte edilir. Petrol ile karışarak viskozite bariyerlerini azaltır ve daha fazla petrol geri kazanımına olanak sağlar. Yüksek basınçlı kütlesel akış ölçerimiz şu avantajları sağlar:
Gerilmeli korozyon çatlamasına karşı maksimum güvenlik ve dayanım
Sentetik yakıt üretiminde akış ölçümünü optimize edin
Sentetik yakıtlar, yenilenebilir hidrojen ve CO₂ ile sentezlenerek sıvı veya gaz halindeki yakıtlar elde edilir. Yenilenebilir enerjiden üretilen hidrojen, endüstriyel proseslerden elde edilen CO₂ ile bir araya getirilir. Üretim prosesinde farklı aşamalarda karmaşık akış döngüleri yer alır. Bu konuda öne çıkan Vortex akış ölçer teknolojisi şunları sağlar:
Çok değişkenli ölçüm: opsiyonel basınç, sıcaklık ve kuruluk oranı kompanzasyonu
Ömür boyu kalibrasyon özelliği sayesinde bakım gerektirmez
SIL3 dualsens versiyonu ile yüksek proses güvenliği
IEC 61508 standardına göre geliştirilmiş ileri hata teşhisi sistemleri
Hassas CO₂ pH kontrolü ile süt ürünleri üretimini artırın
Karbondioksit, gıda ve içecek endüstrisinde ürün kalitesini artırmak, raf ömrünü uzatmak ve tüketicileri cezbetmek gibi önemli bir rol oynar. Endüstriler sürdürülebilir uygulamaları benimseme konusunda artan bir baskı ile karşı karşıya kalırken, CO₂ yakalama ve kullanımı iki yönlü avantaj sağlar: emisyonları azaltırken uygulamaları optimize eder. CO₂, peynir üretiminden ekmek pişirmeye kadar çeşitli gıda ürünlerinin pH seviyelerinin kontrolünde kullanılır. Memosens teknolojisine sahip pH sensörlerimiz aşağıdaki avantajları sunar:
Garantili ürün güvenliği ve mevzuata tam uygunluk
Maksimum çalışma süresi için ön kalibrasyon
Hassas pH kontrolü ile maksimum ürün verimi
Düşük işletme maliyetleri ve daha uzun sensör kullanım ömrü
Gelişmiş ürün kalitesi ve cam kırılma riski olmayan camsız sensör şaftı
Güvenli ve güvenilir bir karbon yakalama prosesi için enstrümantasyon
Mevcut tesislerinizi gelişmiş proses enstrümantasyonu ile modifiye ederken CO₂ emisyonlarını yakalayın
CO₂ değer zinciri boyunca mevzuata uygunluğu sağlayın
En son teknoloji proses enstrümantasyonu ile karbondioksit depolama ve nakliye işlemlerinde uzmanlaşın.
Petrol ve Gaz endüstrisinde CCUS teknolojileri
CCUS teknolojileri, karbon emisyonlarını azaltma ve net sıfır hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir role sahiptir. Petrol ve gaz endüstrilerindeki CCUS projelerini güvenilir proses ölçüm ekipmanlarıyla nasıl desteklediğimizi öğrenin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .