Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Product picture resistance thermometer TST434

RTD Thermometer TST434

TST434
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin
Ölçüm görevini/uygulama görevini filtrele
Ölçüm / Uygulama görevi

Bu ürünün CAD çizimlerini indirmek için yapılandır

  • Measuring principle

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    metric style
    probe for ambient temperature measurement
    without neck

  • Thermowell / protection tube

    without (not intended to use with thermowell)

  • Outer diameter protection tube / Insert

    20,0 mm (0,79'')

  • Material protection tube/ thermowell

    Aluminium

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -50 °C ...100 °C
    (-58 °F …212 °F)

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Certification

    SIL (transmitter only)