Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
product image of the process gas analyzer SCPS

SCPS
process gas analyzer

Gas analysis under the harshest conditions, directly on rotary kilns

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin
Ölçüm görevini/uygulama görevini filtrele
Ölçüm / Uygulama görevi

Bu ürünün CAD çizimlerini indirmek için yapılandır

  • Measuring principle

    Hot extractive: O2: Zirconium dioxide, Toxic gases: Interference Filter Correlation, Gas Filter Correlation Cold extractive: O2: Electrochemical / Paramagnetic, Toxic gases: NDIR / UV

  • Measured variables

    CO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, CH4, O2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

  • Degree of protection

    IP54

  • Conformities

    EN 60204-1

  • Product safety

    CE