Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Raman spectroscopy disposable bio sleeve for bioprocessing

Raman bio sleeve

Maintain sterility and spectral quality while reducing maintenance and cleaning burdens

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin
Ölçüm görevini/uygulama görevini filtrele
Ölçüm / Uygulama görevi

Bu ürünün CAD çizimlerini indirmek için yapılandır

  • Measuring principle

    Raman spectroscopy

  • Temperature


    -30 to 150 °C / -22 to 302 °F

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10

  • Sampling optic compatibility

    bio multi optic

  • Pressure

    Max pressure: 13.8 barg / 200 psig

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish
    Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible

  • Immersible length

    120 or 220 mm
    4.73 or 8.67 inch

  • Immersible diameter

    12 mm
    0.48 inch

  • Sterilization method

    Autoclave, gamma irradiation

  • Process connection

    PG13.5