Dijital çözümler uygulayarak verimliliği artırırken çabayı ve maliyetleri azaltın
Su ve atık suyun izlenmesi ve analiz edilmesi, niceliksel ve niteliksel parametrelerin sürekli ve hassas bir şekilde ölçülmesini gerektirir. Dijital çözümlerle birleştirilmiş akıllı enstrümantasyon, endüstriyel zorlukların üstesinden gelmek için yeni yollar yaratıyor. Tesis, proses ve ölçüm verilerine her zaman ve her yerden uzaktan erişim, maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı potansiyeli sunar. Ek olarak, bu verilerin izlenmesi ve analizi, tahmine dayalı faaliyet planlamasını uygulama imkânı sağlar.
More than 90%
of the data from the field remains unused. Source: Endress+Hauser analysis
Nasıl yardımcı olabiliriz
Akıllı su yönetimi; sürekli veri toplama, uyarılar ve sorunların oluşmasını engellemeye yönelik önlemler yoluyla su arıtımını tüketiciler için daha verimli ve daha güvenli hâle getirir. Endress+Hauser'in endüstri uzmanlığı ve geniş ürün portföyü, prosesleri ve performansı optimize etmede size destek olur. Akıllı sensörler ve dijital çözümler uygulamak size aşağıdakilerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir:
verilerin saptanması, ölçülmesi ve kaydedilmesi
sistemlerle iletişim ve etkileşim
durumun izlenmesi, hızlı yanıt verme ve sorun gidermenin sağlanması
sistemlerin, cihazların ve verilerin siber saldırılardan korunması
Uygulamalar
Saha verilerinizi saptayın ve bunlara erişin
Tesisinizin büyüklüğüne bağlı olarak, modern bir su veya atık su arıtma tesisi, ölçüm ve kontrol prosesleri için kurulan 50 ile 1000 arasında ölçüm noktasına sahiptir. Gerçek ölçüm değerlerinin yanı sıra, bugün bu enstrümanlar başka değerli veriler ve bilgiler de sağlayabiliyor.
Sahadaki uzmanlığımız
İlk adım, sahada nelerin kurulu olduğunun anlaşılması ve ardından verilerin toplanmak üzere erişilebilir hâle getirilmesidir. Endress+Hauser'in yaklaşımı, arıtma tesisinizde hangi cihazların olduğunu ve hangi işlevleri sunduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaktır.
Operations Uygulamamız, nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuz anda Endress+Hauser kurulu sisteminize erişmenizi sağlar. Basitçe QR kodunu taratın veya cihazın seri numarasını yazın. Gerekli bilgileri hızlıca bulun.
Sahada, tüm tedarikçilerden çok büyük miktarda veri bulunur. Bu verilere erişerek onları değerli bilgilere dönüştürmek istersiniz.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, standart olarak dijital senaryoları destekleyen geniş bir akıllı enstrümantasyon portföyü sunar. Diğer enstrümantasyon için ise, herhangi bir sensörün ekosistemimize bağlanabileceği rekabetçi bir portföyümüz var.
Artık sahadan verilere erişiminiz olduğuna göre, onunla ne yapabilirsiniz? Verileri nasıl değerli bilgilere dönüştürebilirsiniz?
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser; anlık alarmlar, uyarılar ve bildirimler yoluyla sağlıklarını ve performanslarını uzaktan izleyerek ve bilgileri faydalı verilere dönüştürerek saha enstrümanlarınızın nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olur.
Heartbeat Technology sayesinde proses optimizasyonu ve durum izleme için derinlemesine cihaz bilgileri
Sistemlerinizi, cihazlarınızı ve verilerinizi koruyun
Akıllı su yönetimi ve dijital dönüşüm, riskleri de beraberinde getiriyor. Akıllı sensörlerin, mobil ve bulut tabanlı uygulamaların kullanımı örneklerden yalnızca birkaçıdır. Sistemlerinizin, tesisinizin ve verilerinizin güvenliği en yüksek önceliğe sahiptir.
Sahadaki uzmanlığımız
Veri güvenliğini koruyup iç ve dış riskleri en aza indirirken tesis kullanılabilirliğini garanti altına almak, konuya hakim bir iş ortağı gerektirir. Güvenilir iş ortağınız olarak Endress+Hauser, dijital yolculuğunuzda size rehberlik edecek bir konumdadır.
Endress+Hauser'in IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017 gibi normlara uygun, kanıtlanmış uzmanlığı ile tesisinizi güvende tutun ve siber güvenliği artırın. Siber güvenlik sertifikasyonumuz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Akıllı su yönetiminin nasıl uygulanacağını öğrenin
Avantajlar
Endress+Hauser, su endüstrisinin zorlukları söz konusu olduğunda yaklaşık 70 yıllık bir deneyime sahiptir. Dünyanın her yerindeki su ve atık su müşterileri; uzmanlığımıza, çalışanlarımıza ve sektöre özel ürün, servis ve çözüm portföyümüze güveniyor. Bu deneyimi ve uzmanlığı birleştirerek, sensörlerin değerli bilgiler sağladığı her yerde prosesleri optimize etmenize yardımcı oluyoruz.
BWT, ultra saf su arıtımı için komple skid'ler ve skide monte edilen bileşenler için çevrimiçi dokümantasyon sağlar. Netilion gerekli dosyaları BWT portalına gönderir.
Netilion Şebeke İzleme ile Oberzent'in su uzmanları artık tesislere gitmek zorunda kalmadan su sistemlerine ait tüm ilgili veri noktalarını bulut tabanlı bir gösterge tablosunda görüyor.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
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
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
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
Tam uygunlukla tesis performansını en üst düzeye çıkarın, OPEX'i en aza indirin ve çalışma süresini artırın. Cihaz servisleri için Endress+Hauser'le ortaklık kurun.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .