Petrol ve Gaz endüstrisinde depolama ve dağıtım, güvenli ve verimli
Güvenilir ölçüm, izleme ve otomasyonla performansı en üst düzeye çıkarın ve riski en aza indirin
Petrol ve gaz endüstrisi operasyonlarında depolama ve dağıtım rekabetçi baskılar oluşturur. Pazardaki yoğun rekabet, tesis verimliliğini daha önce olmadığı kadar önemli duruma getiriyor. Tank kapasitesi en iyi şekilde kullanılmalı, envanter sıkı bir şekilde kontrol edilmeli ve dolum ve transferler için prosesler optimize edilmelidir. Bu tür zorunluluklar beraberinde operatörler ve çevre için artan riskler getirir, bu nedenle operasyonel güvenliği sağlamak da hayati önem taşır. Endress+Hauser portföyü, optimum performansla basit ve güvenli operasyon sağlar.
%75
dünya tanker filosunun bağımsız sahiplerinin oranı. Ayrıca, doğalgaz taşıma ve depolama şebekesinde doğalgazın neredeyse tümü en az 70-8 şirketin sahibi olduğu ülkeler arası boru hatlarından yer altı depolama tesislerine taşınmaktadır. Bunun sonucunda depolama ve taşıma işlemleri son derece sıkı denetim, standartlara ve yasal mevzuata uygunluk gerektiren bir labirent halini almaktadır.
Endress+Hauser, silo ve tanklarda hassas ve verimli gauging uygulamalarından yüksek doğrulukta alım-satım transferlerine ve terminal otomasyonuna kadar, yüksek performanslı ve bir o kadar da basit ve güvenli operasyonlar için tek tip işletim ve güvenlik konseptleri sunan ölçeklenebilir yazılım paketleri ile birlikte eksiksiz bir teknoloji ve kurulum yelpazesi sunar.
Uluslararası olarak tanınan standartlara ve tavsiyelere uygunluk, örneğin: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
Tehlikeli bölge standartlarına uygun sertifikalı ürün serileri, örneğin: ATEX, FM, TIIS Güvenli Tasarım
En son teknolojiye sahip ürünler (homojen yedekli uygulama için IEC 61508 SIL 2 ve SIL 3'e kadar)
Uygulamalar
Alım-satım transferi ölçüm çözümleri
Dolum ve boşaltım prosesleri, hem miktar hem de kalite ile ilgili anlaşmazlıklara neden olabilir. Sertifikalı alım-satım ölçüm çözümlerinin sunduğu daha yüksek hassasiyet ve şeffaflık seviyeleri ile bu tür durumların önüne geçilebilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Hem son derece hassas hem de güvenilir Endress+Hauser Coriolis akış ölçerler, minimum bakım ve yeniden kalibrasyon ile birden fazla parametreyi ölçebilir. Proseste garantili şeffaflık, doğruluk ve güvenlik ile transfer kapasitesi artırılabilir.
Daha büyük sayaç çaplarıyla işleme hacmini artırın
Mekanik ölçüm cihazlarına kıyasla hava/gaz içeriği toleransının daha yüksek olması sayesinde dolumu daha güvenli şekilde gerçekleştirin
Hataya açık hacimden kütle hesaplamaları ve yakıttaki hava cepleri, bunker yakıt ikmali ölçümünü pahalı ve belirsiz bir proses haline getirebilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Geleneksel miktar ölçüm uygulamalarını, Endress+Hauser Coriolis akış ölçerler gibi bunker yakıt ölçüm sistemleriyle değiştirmek şeffaflığı artırabilir. Yakıt ikmali sırasında birden fazla proses parametresi bir kontrol paneli aracılığıyla aynı anda izlenebilir. Ayrıca, tank boşaltma sırasındaki ölçümlerde hava cepleri düzeltilir.
Yanıcı veya petrokimyasal ürünlerle çalışırken, tankın aşırı doldurulması riski ve tehlikeyi önemli ölçüde artırabilir. Taşma koruma sistemleri, bu tür risklerin azaltılmasında hayati bir rol oynar.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, ölçüm ve kontrolden döngü elemanlarının düzeltilmesine kadar tüm enstrümantasyon güvenlik döngüsü için bağımsız güvenlik sertifikasına sahip önceden yapılandırılmış bir çözüm paketi geliştirmek için Rockwell Automation ile ortaklık kurdu. Bu çözüm, en iyi endüstriyel uygulamalar ve standartlar, API 2350 ve IEC 61511 ile uyumludur.
Güvenilirliği artırın ve operasyonel riski azaltın
Mühendislik ve devreye alma sürelerini optimize edin
Heartbeat doğrulama ve cihaz doğrulama ve/veya kanıt testi servislerini kullanarak bakım harcamalarını düzene koyun
Pazardaki evrilme, yoğun rekabet, düzenlemelerdeki ve sosyal ortamdaki değişiklerin hepsi terminal otomasyonuna duyulan ihtiyacın artmasına katkıda bulunuyor.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser; tanker, raylı vagon, barç ve gemi dolum adalarından depo ve terminallere kadar, her ölçekteki tesis ve tüm uygulamalar için, proses alt sistemlerinin yönetimi ve iş sistemlerine bağlantıları da içeren otomasyon sistemleri sunar.
Kurulum, işletme ve bakım maliyetlerini azaltın
API ve MID uyumlu alım-satım ölçüm skidlerinden yararlanın
Depolama ve dağıtım alanlarınızın güvenliğini artırın
Uzmanımızla tanışın
"Bilgi, işimizin bir kısmı ama aslında her şey insanlarla ilgili. İşimde beni motive eden şey, müşterilere hizmet etmek ve fark yaratmak."
Avantajlar
Proseslerimizi ve inovatif teknolojilerin kullanımını sürekli optimize ediyoruz ve böylece ölçüm, kontrol ve otomasyon mühendisliğinin sınırlarını genişletiyoruz. Müşteriler kendi yararları için güvenli ve etkili çözümler buluyor.
<5 dk
16 tankta kanıt testi çalıştırmak için gereken süre
17+
IEC 61508 (kalite, emniyet ve güvenilirlik) fonksiyonel güvenlik standardı uygulaması yıl sayısı
Operatör IL&FS, Otomatik Taşma Koruması Sistemimiz (AOPS) sayesinde “2017 Yılı Güvenli ve Emniyetli Limanı/Terminali” sertifikasını almaya hak kazandı.
Bağımsız üst seviye alarmlı tank taşma koruması çözümümüz Orta Doğu bölgesine kullanıldı ve müşterilerimizin en büyük risklerini en aza indirmelerine yardım etti.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
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
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
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
Tam uygunlukla tesis performansını en üst düzeye çıkarın, OPEX'i en aza indirin ve çalışma süresini artırın. Cihaz servisleri için Endress+Hauser'le ortaklık kurun.
İlgili Öyküler
Güvenlik
Mekanik ölçüm cihazlarına daha iyi alternatifler
Eski mekanik ölçüm cihazlarını ve zaman aşımına uğramış ölçüm teknolojilerini geride bırakıp tüm proses koşullarında güvenilir bir şekilde performans sağlayan enstrümantasyona geçiş yapmanın zamanı geldi. Bazı alternatiflere göz atın.
Doğal gaz değer zinciri boyunca proses güvenliğini sağlayın
İşleme, taşıma, depolama ve dağıtım dahil olmak üzere doğal gaz ve LNG için en uygun enstrümantasyon ve çözümlerimiz ile proses güvenliğini maksimuma çıkarın.
Kaynaklarınızı optimize edin ve tesis performansınızı en üst düzeye çıkarın. Daha fazlasını öğrenin!
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Kaynaklarınızı koruyup maliyetlerinizi azaltırken global hijyen yönetmeliklerini yerine getirmek, sürdürülebilir ürün kalitesini ve tesis kullanılabilirliğini sağlamak için yanınızdayız.
İlaç Endüstrisi: İlaç endüstrisinin nabzı
İlaç Endüstrisi: İlaç endüstrisinin nabzı
Her adımda riski en aza indirerek üretim aşamasına kadar olan yolculuğunuzu hızlandırmak için bizimle birlikte çalışın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .