Doğal gaz sıvılaştırma proseslerinizin güvenilirliğini artırın
Gaz işleme ve sıvılaştırma proses hatlarında öngörülmeyen duruşları ve arıza sürelerini en aza indirin
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), −162 °C'ye soğutulmuş doğal gazdır. Doğal gazın bir sıvılaştırma tesisinde sıvıya dönüştürülme süreci genellikle dört ana prosesten oluşur: ön arıtma, asit gazı giderimi ve dehidrasyon, ağır hidrokarbonları ayırma ve sıvılaştırma. Bu LNG işleme operasyonlarının her biri, sıvılaştırılmış doğal gazın zamanında yüklenmesi ve taşınması için gereken kesintisiz operasyonu sağlamak için hassas ve güvenilir proses kontrolü gerektirir.
>200 bin dolar
bir doğal gaz tesisinde moleküler eleğin 2 gün kapalı kalması durumundaki olası maliyet. Bu tutar, bir LNG tesisi için, kapasitesine bağlı olarak, 1 milyon doların üzerine kadar çıkabilir.
Nasıl destek olabiliriz
Kritik ölçümler ve gaz ön arıtmadan sıvılaştırmaya kadar bütün LNG işleme operasyonlarınızın güvenilir proses kontrolü için doğru saha enstrümanlarının seçiminde sizinle beraber çalışıyoruz. Bu; gaz içeren ve düşük akışlı uygulamalarda yüksek hassasiyetli akış ölçümünü, sıvılaştırılmış doğal gaz için işlenen gazdan eser miktarlara kadar kontaminant gideriminin takibini; güvenilir sıcaklık sensörlerini ve yüksek sistem kullanılabilirliği sağlayan akıllı saha cihazlarını kapsar.
Coriolis teknolojisi gaz içeren sıvılar için optimize edilmiş performansı ile çok değişkenli ölçüm sağlar – MFT (Çoklu Frekans Teknolojisi)
Düşük akışlarda mükemmel ölçüm hassasiyeti sağlayan çok değişkenli vorteks akış ölçer
Gazın, LNG kriyojenik sıvılaştırma spesifikasyonlarını karşıladığından emin olun: Ayarlanabilir Diyot Lazer Absorbsiyon Spektroskopi (TDLAS) analizörleri, amin işleme ünitelerinde su (H20) ve karbon dioksitin (CO2) hat üzerinde hızlı ve hassas ölçümünü sağlar
Güvenilir sıcaklık sensör teknolojisi ile en yüksek tesis kullanılabilirliği ve güvenlik
Heartbeat Teknolojisi: Az çaba ile yüksek sistem kullanılabilirliğini ve güvenliği garanti eden hata teşhisi, doğrulama ve izleme fonksiyonları
Uygulamalar
Gaz içeren uygulamalarda yüksek hassasiyetli akış ölçümü
LNG sıvılaştırma tesisinde kriyojenik akış ölçümleri, çift faz durumundan ötürü ölçüm zorlukları doğurur. Sıcaklık değişimleri ve basınç düşüşleri sonucu oluşan buharlaşma ve sıvı içerisindeki gaz, yüksek veya düşük okuma değerlerine veya ölçümün tamamen durmasına neden olur.
Sahadaki uzmanlığımız
Yenilikçi Coriolis kütlesel akış ölçerlerimiz gaz içeren sıvı uygulamaları için eşsiz bir çözüm sunar. Patentli çoklu frekans teknolojisi güvenilir ve sürekli ölçümü, gerçek zamanlı veriyi ve yüksek kullanılabilirliği garanti eder.
Gaz içeren sıvılarda dâhi yüksek hassasiyetli kütlesel ve hacimsel akış ve yoğunluk ölçümü
LNG alım-satım onayları OIML R117 ve MI-005
Montaj esnekliği sağlayan bakım gerektirmeme özelliği ve kompakt tasarım
Heartbeat teknolojisi, prosesi bölmeden hat üzerinde doğrulama imkânı sağlar
Vorteks akış ölçerler ile iyileştirilmiş düşük akış ölçümü
LNG tesislerinde vorteks akış ölçerler, hem sıvı hem de gaz uygulamaları için en yaygın kullanılan ölçüm ekipmanı konumuna gelmiştir ama birçok vorteks akış ölçer düşük akışlarda sinyali kaybeder veya Reynolds sayısının 20.000'in altında olduğu durumlarda yanlış ölçüm yapar.
Sahadaki uzmanlığımız
Bu zorlukların aşılmasına ve daha fazlasına yardım ediyoruz.Endress+Hauser’in Vorteks akış ölçeri, düşük akışlardaki performansı, sıcaklık şoklarına ve titreşimlere karşı sağlamlığı ve çok parametreli (basınç ve sıcaklık) seçenekleri ile mükemmel bir tercihtir. Gazlar, sıvılar ve buhar için.
İyileştirilmiş sinyal işleme sayesinde optimum ayarlanabilirlik: Piyasadaki diğer vorteks akış ölçerlere kıyasla %16 daha düşük, kendiliğinden iki çapa kadar redüksiyonlu modellerde ise %76 daha düşük Reynolds değerinden itibaren ölçüm yapar
Reynolds sayısı 10000'e düşene kadar aynı hassasiyeti koruyan en doğrusal vorteks gövdesi
PremiumCal mükemmel ölçüm hassasiyetini garanti eder (+/- %0,65 (sıvı) / +/- %0,9 (gaz)) ve böylece LNG tesisinizin, düşük akış değerlerinde, kullanılabilirliğini maksimuma çıkarır
Doğru sıcaklık ölçümü, gaz işleme tesisleri için hayati bir rol oynar. Gaz tatlandırıcı ve dehidrasyon ünitelerinde kontaktöre giren doğal gaz ile amin / glikol arasında öngörülen limitlerden daha yüksek sıcaklık farkları; gaz yoğuşması, köpüklenme ve kayıplarla sonuçlanır. Ayrıca, birikmeyi tespit etmek için eşanjör duvarlarında sıcaklığın güvenilir şekilde izlenmesi gerekir.
Gaz tatlandırma işlemi, kriyojenik sıvılaştırma spesifikasyonlarını karşılamak için doğal gazda bulunan asit gazlarını (H2S ve CO2) uzaklaştırır. Amin işleme ünitesinin girişindeki doğal gaz ve çıkışındaki tatlandırılmış gazın H2S ve CO2 konsantrasyonlarının ölçülmesi, LNG besleme gazının kalitesinin sağlanması ve sıvılaştırma sırasında tesis ekipmanlarının muhtemel zararlara karşı korunması noktasında, işleme prosesinin kontrolü ve optimizasyonu için önemlidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Ayarlanabilir Diyot Lazer Absorpsiyonu Spektroskopisi (TDLAS) analizörlerinin bu kritik ölçümlerde etkili olduğu kanıtlanmıştır.
H2S ve CO2 konsantrasyonunun değişimine son derece hızlı tepki, amin işleme ünitelerinin kontrolünde önemli bir performans özelliğidir
Patentli Diferansiyel Spektroskopi tekniği, ppm altı seviyelerde H2S ölçümü yapar
Ölçümlerin gerçekleştirilmesi için taşıyıcı gaz ve yanma gazı silindirleri veya kurşun asetat bandı gerekmediği için, düşük bakım ihtiyacı ve işletme maliyeti
Temassız lazer ölçümü sayesinde birikme ve korozyon önlenerek, LNG tesisinizin güvenilir ve uzun süreli operasyonu sağlanır
Petrol ve Gaz endüstrisi zorlu ortamlarda çalışır. Yüksek maliyetli planlanmamış bakım ve duruş sürelerinden kaçınmak, bakım maliyetlerini azaltmak ve sistem kullanılabilirliğini artırmak için proses ekipmanlarınızın durumunu daha net görmek istersiniz.
Sahadaki uzmanlığımız
Akıllı saha cihazlarımızın bir kısmı, benzersiz entegre hata teşhisi, doğrulama ve izleme yetenekleriyle tesis kullanılabilirliğini artıran ve yüksek proses güvenliği sağlayan Heartbeat Teknolojisi'ne sahiptir.
Enstrümanların kalıcı olarak kendi kendine hata teşhisi yapması, cihazlarınızın ve proseslerinizin sürekli sağlık kontrolünü sağlar ve bir sorun olması durumunda ne yapmanız gerektiği ile ilgili açık bir şekilde yönlendirilirsiniz
Cihazlarınızın doğru çalıştığını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, prosesi kesintiye uğratmadan doğrulayın
Heartbeat’in izleme fonksiyonu, trend analizi yapmaya ve kestirimci bakıma olanak sağlayan detaylı enstrüman ve proses verisi sunar
IIoT ekosistemimiz ve akıllı uygulama platformumuz Netilion, Heartbeat verilerine dayanarak size daha fazla bilgi ve fayda sağlar
Cihazlarımız, doğal gaz sıvılaştırma proseslerinizin sürekliliğini garanti etmek için ihtiyacınız olan ölçüm hassasiyeti ve gelişmiş proses kontrolünü sağlar. Son teknoloji ile geliştirilen saha enstrümanları start-up süresini azaltır, öngörülmeyen duruşları engeller ve en yüksek tesis kullanılabilirliğini garanti eder. Gelişmiş hata teşhisi, doğrulama ve izleme fonksiyonları bulunan akıllı saha cihazları doğru bakım kararlarını alabilmeniz için ihtiyacınız olan bilgileri sunar.
>30 milyon
dünya çapında kurulan saha enstrümanı sayısı
>800000
Coriolis akış ölçer çok çeşitli endüstrilerde başarıyla kuruldu
>40 ülkede
Endress+Hauser Satış ve Servis Merkezleri bulunuyor. Dünya çapında 1000'den fazla uzmanın yer aldığı servis gücümüz ile size hizmet sağlamaya ve doğal gaz sıvılaştırma proseslerinizi optimize etmeye hazırız
Ürün portföyümüze göz atın!
Analiz
Analiz
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
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
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
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
Tam uygunlukla tesis performansını en üst düzeye çıkarın, OPEX'i en aza indirin ve çalışma süresini artırın. Cihaz servisleri için Endress+Hauser'le ortaklık kurun.
İlgili Öyküler
Tesis performansı
Petrol ve Gaz sektöründe kestirimci bakıma geçiş
Petrol ve Gaz endüstrisinde saha enstrümantasyonu verilerini kullanarak plansız duruş sürelerini azaltmak, kullanılabilirliği artırmak ve bakım maliyetlerinizi düşürmek için kestirimci bakıma geçin.
Kaynaklarınızı optimize edin ve tesis performansınızı en üst düzeye çıkarın. Daha fazlasını öğrenin!
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Kaynaklarınızı koruyup maliyetlerinizi azaltırken global hijyen yönetmeliklerini yerine getirmek, sürdürülebilir ürün kalitesini ve tesis kullanılabilirliğini sağlamak için yanınızdayız.
İlaç Endüstrisi: İlaç endüstrisinin nabzı
İlaç Endüstrisi: İlaç endüstrisinin nabzı
Her adımda riski en aza indirerek üretim aşamasına kadar olan yolculuğunuzu hızlandırmak için bizimle birlikte çalışın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .