Kimyasal proseslerin büyük veriler ile optimizasyonu
Bulut tabanlı IoT servisleri kimya tesislerindeki bakım proseslerini nasıl optimize eder
Mevcut bir tesisteki bağlantılar, altyapı ve proseslerin eski olması nedeniyle çeşitli zorlukları da beraberinde getirir. Tesislerde bulunan enstrümantasyon cihazları eski olabilir ve IoT özelliklerine sahip olmayabilir. Ayrıca, farklı tesislerde enstrümantasyon cihazları için Modbus, HART, PROFIBUS vb. gibi farklı iletişim protokolleri kullanılır. Bu protokoller, tesisteki bağlantıların başarılı bir şekilde tamamlanmasında kritik bir rol oynayarak kimyasal proseslerin optimizasyonunu sağlar.
30%
of preventive maintenance is unnecessary (over-maintenance) and should be avoided with condition monitoring according to the magazine Reliable Plant.
Kimyasal prosesinizi nasıl optimize edebiliriz
Bununla birlikte, önceden geliştirilmiş tesislerin birbirine bağlanması, bakım departmanında iş akışı verimliliğinin artması, tesisin çalışma süresi ve güvenilirliği gibi çok sayıda avantaj sağlar. Nasıl? Bir edge cihazı, sahadaki tüm enstrümanlardan verileri toplayarak buluta iletir, böylece tesisin otomasyon sistemini tamamen by-pass eder. Ardından, IoT yazılımı sorunları teşhis etmek, bakım çalışmalarını planlamak veya sorunları tahmin etmek için büyük veri analizlerini kullanır. Endress+Hauser eksiksiz bir IoT ekosistemi geliştirmiştir.
Bulut bağlantısı: Verileri almak ve buluta aktarmak için yazılım ve donanıma ihtiyaç vardır. Endress+Hauser'de bu işlem, verileri alan edge cihazlarından, bir bulut platformundan ve bir API'den oluşan Netilion Connect ile gerçekleştirilmektedir.
Enstrüman hata teşhisleri: Endress+Hauser'in enstrümanlarına entegre ettiği Heartbeat Teknolojisi durum ve hata teşhisi bilgileri sağlamanın yanı sıra durum izleme ve yerinde doğrulama gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirir.
Analitik yazılım:Netilion Analytics eskime sürecini yönetmek ve tesis varlıklarının standart hale getirilmesini sağlamak için sahadaki cihazdan gelen verileri kullanır.
Proses Sağlığı: Netilion Health yazılımı, üretim prosesi kontrolünün zorlaşıp zorlaşmadığını, dış etkenlerin proses performansı üzerindeki etkilerini veya yapılması gereken değişiklikleri belirlemek için edge enstrümantasyonunu analiz eder.
Ekipman dokümantasyonu: Bakım teknisyenlerinin ekipman kılavuzlarına, arıza giderme talimatlarına ve her bir enstrümanı açıklayan diğer materyallere erişimi olması gerekir. Netilion Library ilgili tüm bilgileri kaydeder ve uzaktan kullanılabilir hale getirir.
Uygulamalar
Büyük veri analizleri sayesinde iyileştirilmiş iş akışı verimliliği
Terk edilmiş endüstri tesislerinde tesis varlığı hassasiyetinin ve doğru dokümantasyonun bulunmaması, bakım prosesini ve proses performansını zorlaştırmakta, arıza gidermeyi engellemekte ve arıza süresini uzatmaktadır. IoT ekosistemimiz Netilion, varlık bilgilerini güncel tutmak ve dokümantasyonu kolay erişilebilir kılmak için büyük veri analizlerini kullanan çeşitli servisler sunmaktadır.
Sahadaki uzmanlığımız
Hassasiyeti artırmaya ve bakımı kolaylaştırmaya yönelik teklifimiz:
Netilion Analytics tüm tesis varlıklarının bir envanterini oluşturur ve eski cihazlar hakkında bilgi verir.
Netilion Health cihazların mevcut sağlık durumları hakkında bilgi verir ve neden/çözüm bilgisi sağlar.
Netilion Library tesis enstrümantasyonu ile ilgili dokümanları düzenleyen bir dosya yönetim servisidir.
Field Xpert SMT70 tehlikeli alanlarda saha cihazı konfigürasyonu için kullanılan bir tablettir.
Kimya endüstrisinde tesis çalışma süresinin artması
Mevcut tesislerdeki yetersiz enstrümantasyon verileri, çalışmaların aksamasına neden olur. Ekipman sağlığı ve koşulları hakkında somut verilerin olmaması plansız arıza sürelerine yol açmaktadır. Endress+Hauser'in Heartbeat Doğrulaması, bakımı reaktif bir yaklaşımdan proaktif ve veri odaklı bir yaklaşıma dönüştürerek bakım aralıklarını optimize eder ve bakım çalışmalarının ekipmanın gerçek durumuna uygun olmasını sağlar.
Sahadaki uzmanlığımız
Bağlantı ve Netilion platformu tarafından sağlanan Heartbeat Teknolojisi, bakım ve uygulamaları optimize etmek için mükemmel bir kombinasyondur.
Heartbeat Teknolojisi, Netilion Health ile kullanıldığında ayrık doğrulama tetiklenebilirken, Netilion Library tüm doğrulama raporlarını doküman haline getirir.
Dokümantasyona hızlı erişim bakımı kolaylaştırır
Bir kimya tesisinde dokümantasyona hızlı ve kolay erişim, çalışma verimliliği, güvenlik ve uyumluluk sağlar. Cihaz bilgilerine, doğrulama protokollerine veya prosedürlerine, güvenlik protokollerine ve ham madde teknik özelliklerine anında erişim, tesis operatörlerinin bilinçli kararlar almasına ve hataları önlemesine olanak tanır. Erişimin kolaylaştırılması, arıza giderme ve bakımı proseslerini hızlandırarak arıza süresini kısaltır.
Sahadaki uzmanlığımız
Netilion Library, bakım teknisyenlerinin dosyaları istediği yerden görüntülemesine, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak sağlar. Netilion Library, her türlü araçla birleştirilebilir. Örneğin, Heartbeat Teknolojisi ve ayrık doğrulama ile doğrulama protokolünü otomatik olarak saklayabilir. Kolayca erişilebilen dokümantasyon, kullanıcılara önemli ölçüde zaman ve emek tasarrufu sağlar.
Netilion Library çalışma dosyalarını ve dokümanları kaydederek düzenler. Dokümantasyonun güvenli, güncel ve her yerden her zaman erişilebilir olmasını sağlayan endüstriyel bir dosya yönetimi servisidir.
IoT servisi Netilion Library'nin Field Xpert tablet ile kullanılması, tesis operatörlerinin tehlikeli alanlarda bile cihaz dokümantasyonuna erişimine olanak tanır. Health veya Field Xpert tablet aracılığıyla oluşturulan raporlar otomatik olarak Library servisine kaydedilir.
Kimyasal proses endüstrilerinde güçlü siber güvenlik
Akıllı sensörler, uygulamalar ve bulut tabanlı uygulamalar riskleri de beraberinde getirmektedir. Endress+Hauser'de sistemin, tesisin ve verilerin güvenliği en yüksek önceliğe sahiptir, bu nedenle sistemlerimiz BT ve OT dünyasındaki en iyi bilinen güvenlik standartlarından bazılarına karşı başarıyla test edilmiştir.
Sahadaki uzmanlığımız
Veri güvenliğini sağlamak için doğru bilgilere sahip güvenilir bir iş ortağı gerekir. Endress+Hauser, müşterilerinin dijital yolculukları boyunca siber güvenlik uyumluluğunu kolaylaştırmaya hazırdır ve bunun için gereken niteliklere sahiptir.
Endress+Hauser, IEC 62443-4-1, ISO 27001 ve ISO 27017 gibi standartlara uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Siber güvenlik sertifikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Endress+Hauser, endüstriyel otomasyonda güvenlik konularını koordine etmeye yönelik ilk platform olan CERT@VDE konsorsiyumunun bir parçasıdır.
Dijitalleşen dünyada siber güvenlik her zamankinden çok daha önemlidir. Endress+Hauser bilgilerini paylaşmak ve endüstriyel tesislerin daha güvenli hale getirilmesine yardımcı olmak istiyor. Siber güvenlik yayınımız ücretsiz olarak indirilebilir.
Duruş süresi ve plansız bakımlar, kimya endüstrisinde yaygın bir sorundur. IIoT ve büyük veri, bu sorunların üstesinden gelmek için heyecan verici yeni olanaklar sunuyor. Endress+Hauser, kimya endüstrisindeki müşterilerimizin tesislerini güvenli ve basit bir şekilde dijitalleştirmeye başlamasına yardımcı olacak konsept ve araçları geliştirdi. Uzun süreli bir iş ortağı olarak bizimle Endüstriyel Nesnelerin İnterneti uygulamasını benimseyebilirsiniz
30%
tesislerde kurulu varlıklar içerisinde eskiyen ve tesisi kapanma riskiyle karşı karşıya bırakan varlıkların oranı.
90%
dünya genelinde sahada kullanılan 40 milyon cihazımız içerisinde akıllı dijital cihazların oranı.
Ürün portföyümüze göz atın!
Analiz
Analiz
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
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
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
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
Tam uygunlukla tesis performansını en üst düzeye çıkarın, OPEX'i en aza indirin ve çalışma süresini artırın. Cihaz servisleri için Endress+Hauser'le ortaklık kurun.
İlgili Öyküler
Tesis performansı
Kimya endüstrisinde IIoT ile performansı artırın
Kimya endüstrisinde IoT'nın gücünden yararlanarak arıza süresini azaltırken, operasyonel verimliliği ve üretkenliği arttırın. Daha fazla bilgi edinin!
MRO, ekipman güvenilirliğini destekleyen parçaların kullanılabilirliğini sağlamak için gereklidir. Endress+Hauser ile kimyasal tesislerinizin bakımı optimum şekilde çalışır.
Eski mekanik cihazlarınızı değiştirin. Kimya endüstrisine yönelik yenilikçi sensörlerimizle doğru ve güvenilir ölçümler yapın, bakımı azaltın ve operasyonel verimliliği artırın.
Petrol ve Gaz: Net sıfır enerji geçişini destekliyoruz
Petrol ve Gaz: Net sıfır enerji geçişini destekliyoruz
Geniş enstrümantasyon, çözüm ve servis portföyümüzle, proses verimliliği ve güvenlikten, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluğa kadar net sıfıra giden yolda müşterilerimizi destekliyoruz.
Enerji: Geleceği güçlendirin
Enerji: Geleceği güçlendirin
Siz dünyaya enerji sağlarken biz de buhar (kömür, gaz ve petrol), kombine çevrim gaz türbini, atıktan enerji sistemi, hidroelektrik ve nükleer enerji santraliniz için gereken teknik uygulama bilgisini sağlıyoruz.
Çimento, Maden ve Metal: Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak
Çimento, Maden ve Metal: Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak
Düşük dereceli cevherler, yetenek eksiklikleri ve kazı zorluklarının dünyasında hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabiliriz: Üretim maliyetlerinizi azaltın, tesisinizin güvenliğini sağlayın ve uygunluğu ve sorumluluğu arttırın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .