Hassas ölçüm teknolojisi ile en yüksek kalitede süt işleme
Süt ürünleri üretimi, düşük kâr marjları ve yüksek kalite gereksinimleri olan bir iştir. Süt işleme, ürün kalitesini sürekli olarak yüksek bir seviyede tutarken maliyetleri kontrol etmek için optimize edilebilir. Özellikle termal süt işleme, tüketici güvenliği ve tesis verimliliği için büyük önem taşımaktadır. Doğru, yenilikçi ölçüm teknolojisi sensörleri, doğru sıcaklık aralığında termal işleme ve katı kurallara uygunluk sağlar.
4000 € / yıl
enerji kayıpları
ve çok daha fazla enerji kaybı bir UHT ünitesinin sıcaklık ölçümündeki sapma sebebiyle yaşandı. Zaten ayar noktasının sadece iki derece üzerindeki bir sıcaklık, gereksiz yere kullanılan enerji için yüksek ek maliyetlere yol açabilir. Hassas ölçüm teknolojisi ile kaynaklarınızı kontrol altında tutun.
Teklifimiz
Endress+Hauser, süt üretiminde yaşadığınız zorlukların farkındadır. Gıda endüstrisinde geçerli olan tüm global gıda güvenliği ve müşteri sağlığı gerekliliklerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş, gereken tüm onaylara sahip eksiksiz bir akış, seviye, sıcaklık, basınç ve analiz ölçüm cihazları portföyü sunmaktayız.
3-A, FDA ve EHEDG standartları ve yönetmelikleri ile uyumlu temizlenebilirlik
Enerji maliyetlerinde ve tesis duruşlarında azalma
Sağlam, güvenilir ve sektöre göre optimize edilmiş enstrümantasyon
Tüm kontrol platformlarına kusursuz entegrasyon
Uygulamalar
Hızlı sıcaklık sinyalleri ile daha iyi ısıtma kontrolü
Başarılı pastörizasyon kontrolünün en kritik noktası, sıcaklıktır. Doğruluk ve cevap süresi, enerji israfını önler ve ürünün gereğinden fazla termal strese maruz kalmasının önüne geçer.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, hijyenik prosesler için dünyadaki en hızlı sıcaklık sensörünün mucididir. Bu yenilikçi teknoloji, kaliteyi artırmanıza ve maliyetleri azaltmanıza yardımcı olur. Ayrıca; hassasiyet, hız ve istikrar gibi ölçüm özelliklerinin birleşimi sıcaklık ölçümünde en yüksek proses kalitesini ve güvenilir ürün kalitesini sağlar.
Yenilikçi sıcaklık sensörümüz iTHERM QuickSens'in kurulumunu yapın ve piyasadaki en kısa cevap süresinden (t90 = 0,75 s) faydalanın.
iTHERM TM411 sıcaklık sensörünü kullanarak, besin çözeltisinin UHT ile işlenmesinde kritik adımlardan biri olan sıcaklık takibini geliştirin. Ayrıca, zorlayıcı kalite taleplerini karşılayın.
Kendi kendini kalibre eden sıcaklık sensörümüz iTHERM TrustSens'in yardımıyla, kritik uygulamalardaki riskleri azaltın ve proses güvenliğini artırın.
Isıl işlem sistemlerindeki daha zorlu uygulamalardan birisi de dengeleme tankında seviye kontrolüdür. Bu küçük tankta hızlı seviye ve sıcaklık değişimleri olur.
Sahadaki uzmanlığımız
Hidrostatik seviye sensörü bu uygulama için uygun bir ölçüm metodu olup sıcaklığı kompanze eder ve 100mm H2O'ya kadar inen basınç aralıklarında bile güvenilirlik standartlarını belirler.
Ayrık elektronikli Deltapilot FMB50 kullanın. Ayrıca çoğunlukla zorlu olan ortamlarda ve temizlik döngülerinde riski azaltmanıza yardımcı olur.
Alternatif olarak, hijyenik uygulamalar için kompakt nokta seviye şalteri Liquiphant FTL33 kullanılabilir.
Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için rejenerasyon aşamasındaki fark basınç korunmalıdır. Ölçüm sonuçlarının kararlı ve güvenilir olması oldukça önemlidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Bu kritik uygulama için, elektronik fark basınç ölçümü önerilir.
Yenilikçi Deltabar FMD72 sensörümüzü kullanarak ölçümünüzü optimize edin.
Ürün kalitesini optimize etmek için yığılma izleme
Süt ürünlerinin mikrobiyolojik stabilitesi, raf ömürleri ve kaliteleri için çok önemlidir ve bu durum genellikle yasalarla düzenlenmektedir. Ancak sütün ısıtılması aynı zamanda iç duvarlarda kontaminasyona yol açar. Bu kontaminasyon, ısıtma döngüsünün verimliliğini etkiler ve ürün kontaminasyonunun potansiyel bir nedenidir. Bu nedenle, ısıtma süreci boyunca kirlenme davranışının ve bekleme tüpündeki ürün varlığının kontrol edilmesi, proses kontrolü ve ürün kalitesinin optimizasyonu için kilit öneme sahiptir.
Sahadaki uzmanlığımız
Kompakt çok parametreli cihazımız Liquitrend QMW43, ortamın birikme kalınlığını ve iletkenliğini aynı anda ölçebilir. Pastörizasyon prosesinin tutma tüpüne monte edildiğinde, birikme oluşumunu ve derecesini sürekli olarak izleyebilir. Bu, bir temizleme işleminin gerekli olup olmadığına veya üretim süresinin ürün kalitesini etkilemeden uzatılıp uzatılamayacağına karar vermeye yardımcı olur.
Ölçümünüzü güncel tutun
Düzenli bakım ve kalibrasyon, kritik prosesleri kontrol eden ölçüm cihazlarının spesifikasyonlara uygun kalmasını sağlar; bu da gıda güvenliği ve kalitesini korumak için gereklidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Yerinde kalibrasyondan tam akredite laboratuvar kalibrasyonuna kadar Endress+Hauser, enstrümanlarınızın hem yüksek tesis kullanılabilirliğini hem de uyumluluğunu sağlamak için zamanında, izlenebilir ve uygun maliyetli bakım hizmetleri sunar. Kalibrasyon uzmanlarımız, kurulu tesisinizdeki tüm faaliyetleri optimize etmenizde size destek olacaktır.
Bakım hizmetlerimiz sayesinde en az proses kesintisi ile cihazlarınızın kalitesini güncel tutun.
Haritalara tıklayın ve süt üretiminizi nasıl optimize edebileceğinizi öğrenin!
Müşterimizle tanışın
“Promass Q kütlesel akışı, hacimsel akışı, yoğunluğu ve sıcaklığı ölçebiliyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj çünkü bu sayede ham maddede kaynak planlaması ve dengeleme için güvenilir bilgiler elde edebiliyoruz.”
Avantajlar
Endüstri uzmanlığımız ve geniş ürün portföyümüz haricinde, müşterilerimizi proseslerle ilgili değerli bilgilerle de desteklemek istiyoruz. Bütün yerel ve uluslararası gerekliliklerin karşılanmasına yardımcı oluyoruz. Hedefimiz, sizin için güvenilir bir ortak olmaktır. Sadece kısa dönemde kâr etmenin değil, müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmanın önemine inanıyoruz.
0,75 sn
cevap süresi (t90). iTHERM QuickSens, pazardaki en kısa cevap süresini sunar.
1,7 M
35 yıl boyunca kurulan Proline Promag cihazlarının sayısı
>8.700
Endress+Hauser'in sahip olduğu patent ve patent başvurularının sayısı
Process measurement technology from Endress+Hauser in the new boiler house and energy center at DMK's site Zeven provides reliable process data and thus helps DMK to improve sustainability.
Increase water efficiency by optimizing the cleaning processes, reducing the COD load and reusing the vapor water from the drying process. Discover how reliable process data help DMK Group.
Chr. Hansen, iTHERM TM411 sıcaklık sensörünü kullanarak nütrient çözeltisinin UHT ile işlenmesi için en kritik adımlar olan sıcaklık takibi ve kalibrasyon süreçlerini kolaylaştırdı.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
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
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
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
Tam uygunlukla tesis performansını en üst düzeye çıkarın, OPEX'i en aza indirin ve çalışma süresini artırın. Cihaz servisleri için Endress+Hauser'le ortaklık kurun.
Gıda ve içecek endüstrisinde su başlıca, temizlik ve üretim için ham madde olarak kullanılır. Optimizasyon potansiyeli; atık suyun önlenmesi, izlenmesi ve arıtılmasında yatmaktadır.
Endress+Hauser, ölçüm enstrümanları, uzman servisler ve endüstri uzmanlığını içeren yenilikçi bir portföyü bir araya getirerek, tüm su döngüsü boyunca işletme hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olmaktadır.
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletme yönetiminizi daha verimli, güvenli ve güvenilir hale getirin. Buhar enerjisi sistemlerinizi ve endüstriyel su arıtma prosesinizi iyileştirmek için Endress+Hauser'e güvenin. Buradan teklifimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
İlaç Endüstrisi: İlaç endüstrisinin nabzı
İlaç Endüstrisi: İlaç endüstrisinin nabzı
Her adımda riski en aza indirerek üretim aşamasına kadar olan yolculuğunuzu hızlandırmak için bizimle birlikte çalışın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .