Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Gıda üretiminizde hat üzeri kalite kontrolü

Gıda üretiminizde hat üzeri kalite kontrolü

Ürün kalitesini sağlayın, ürün kaybını önleyin ve tesis kullanılabilirliğini artırın

Satışlar, marjlar ve ürün kalitesi üzerindeki baskı, vasıflı iş gücü eksikliğiyle birleşerek, gıda üreticilerini üretken süreyi artırmanın ve ürün kayıplarını azaltmanın daha verimli yollarını aramaya yöneltiyor. Laboratuvar ölçümünü hat üzeri ölçüm enstrümantasyonu ile tamamlayarak veya değiştirerek, üretim kontrol adımları büyük ölçüde iyileştirilebilir, böylece verim artırılabilir ve hem bekleme süreleri hem de spesifikasyon dışı ürün riski azaltılabilir.

Teklifimiz

Hat üzeri kalite ölçümü, proseslerin daha yüksek düzeyde kontrol ile çalışmasını sağlar. Prosesteki, ham madde, enerji kaynağı veya operasyonel etkilerden kaynaklanan değişiklikler anında tespit edilebilir. Hat üzeri kalite kontrolü, laboratuvar testlerini tamamlamak, resmin bütününü görmek ve kalite iyileştirmelerini sürekli hale getirmeyi kolaylaştırmak için prosesi her saniye takip eder. Endress+Hauser, geniş bir teknoloji ve proses entrümantasyonu portföyü sunarak aşağıdakileri gerçekleştirmenizde size yardımcı olur:

  • Ürün kalitesini sağlamanıza ve markanızı korumanıza

  • Ürün kayıplarını önlemenize

  • Tesis kullanılabilirliğini artırmanıza

  • Ham madde tüketimini azaltmanıza

Uygulamalar

pH ölçümü

Kaliteyle ilgili tüm proses ölçümlerinin %30'undan fazlası pH değeriyle ilişkilidir. Bu parametre genellikle tat ve kıvamı izlemek için kullanılırken, birincil uygulaması güvenlik amacıyla, asitlendirilmiş gıdalarda doğru pH seviyelerini sağlamaktır.

Hat üzeri ph ölçümü
Sahadaki uzmanlığımız

Diğer uygulama örnekleri arasında şunlar yer alır: fermantasyon hızının izlenmesi veya fermantasyonun ne zaman tamamlandığının belirlenmesi, paketleme veya şişeleme öncesinde eser miktarda CIP sıvısı kontaminasyonunun saptanması, son ürünün raf ömrünün garanti edilmesi için pH değerinin izlenmesi. Endress+Hauser, cam elektrotlar ve emaye sensörden cam olmayan ISFET sensörlere kadar çok çeşitli pH sensörleri sunar.

  • Hassas ölçümler ve hızlı değişen pH değerleri için Memosens CPS61E gibi cam sensörlere güvenin.

  • Mayonez gibi çok yapışkan veya viskoz ürünler içinCeramax CPS341D emaye sensör, minimum bakım gereksinimi ile optimum uzun dönem kararlılık sağlarken ölçüm doğruluğunda en yüksek talepleri karşılar.

  • Memosens CPS77E cam olmayan ISFET sensörü, son pH kontrolleri için veya üretimde gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Yoğunluk ve konsantrasyon ölçümü

Bir ürünün kalitesinin tutarlılığını izlemek ve kontrol etmek için yoğunluğun doğru bir şekilde ölçülmesi gerekir. Konsantrasyonu belirlemek için yoğunluk değerleri Brix, Baume, API, Plato veya alkol gibi farklı birimlere dönüştürülür.

Hat üzeri kalite kontrol
Sahadaki uzmanlığımız

Ortam yoğunluğu, farklı birçok uygulamada sürekli olarak (hat üzerinde) izlenebilir ve kontrol edilebilir, bu da düzenli numune alma ve laboratuvar analizleri için harcanan çabayı önemli ölçüde azaltır. Endress+Hauser farklı fiziksel ölçüm prensipleri sunar.

  • Proline Promass Q 300 kullanarak yoğunluğu/konsantrasyonu üstün doğrulukla ölçün. Bu akış ölçer, içerisinde gaz kabarcığı bulunan sıvı uygulamaları için optimize edilmiştir.

  • Titreşimli çatal teknolojisi, tanklarda yüksek doğrulukta yoğunluk ölçümü sunar. Tek bir FML621 yoğunluk bilgisayarı tarafından yönetilen 5 adede kadar ölçüm noktasıyla hijyenik tasarım ve uygun maliyetli kurulum.

Renk ve bulanıklık ölçümü

Yemeklik yağ, meşrubat, bira, şarap ve melasta, kalite ve tat için renk ve bulanıklık ölçümü çok önemlidir. Proses atıklarının izlenmesi, ham yağdaki tortuların giderilmesi, süt tesislerinde ürün kaybı tespiti veya basit faz ayrımı gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılırlar.

Gıda üretiminde renk ve bulanıklık takibi
Sahadaki uzmanlığımız

Bu uygulamaların ve proseslerin her birinin sağlanması, kritik renk ve bulanıklık parametrelerinin sürekli olarak izlenmesini gerektirir. Endress+Hauser, farklı uygulamaların kendine has ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli optik sensörler sunar.

  • Son üründe üstün kaliteyi sağlamak için en küçük renk değişikliklerini dahi ölçebilen OUSAF22 renk sensörümüzü kullanarak, elektromanyetik spektrumun görünür bölgesindeki sıvılarda, hat üzerinde hassas renk ölçümü.

  • OUSTF10 hat üzeri bulanıklık sensörü, proses sıvılarındaki askıda katıları, emülsiyonları ve karışmayan sıvıları ölçmek için kullanılır.

  • OUSAF11 hijyenik absorpsiyon sensörü, faz ayrımı için veya doğru kalitede sütün mevcut olduğundan emin olmak için kullanılır. Ayrıca, CIP çözeltilerine ve proses atıklarına karışan ürünün veya soğutma suyu hatlarına sızan proses sıvılarının anında tespiti için de uygundur.

İletkenlik ölçümü

İletkenlik ölçümü, düzgün yıkanmamış hatlardan veya sızdıran valflerden kaynaklanan kontaminasyonun erken tespitini sağlayabilir. Bu, sorunun kaynağının erken tespitini kolaylaştırır ve ürün kontaminasyonunu önler.

Hat üzeri ölçüm sensörü
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, tüm ölçüm aralıkları ve, CIP döngüleri veya hijyenik prosesler gibi, farklı koşullar için güvenilir ve doğru cihazlar sağlar. Çok çeşitli sensör ve transmiterlerden yararlanın.

  • Hızlı cevap süresi veya en yüksek doğruluğun gerekli olduğu yerlerde,Indumax CLS54D dijital iletkenlik sensörü piyasada eşsizdir.

  • Toroidal ölçümün gerekli olduğu ve gömülü transmiterin avantaj sağladığı uygulamalar içinSmartec CLD18 kompakt iletkenlik sensörünü seçin.

  • Faz ayrımı veya fermantasyon gibi geniş bir ölçüm aralığını kapsaması gereken hijyenik uygulamalar içinMemosens CLS82E dijital 4 elektrotlu iletkenlik sensörünü kullanın.

Kimyasal bileşim ölçümü: Raman spektroskopisi

Hat üzeri Raman spektroskopi ölçümleri, laboratuvar analizi için numune toplamaya gerek kalmadan prosesiniz hakkında derinlemesine kimyasal bileşim bilgisi sağlar. Raman spektroskopisi, ürün kalitesini birçok yönden, tek bir prob ile günün her saatinde izleyebilir, böylece doğrudan proseste düzeltme yapılmasına ve ürünün daha hızlı çıkarılmasına olanak tanır.

Raman spektroskopisi ile kimyasal bileşimi ölçün
Sahadaki uzmanlığımız

Raman spektroskopisi gibi Proses Analitik Teknolojisi (PAT) araçlarının proses geliştirmenin ilk aşamalarında dahil edilmesi, tutarlı ürün ve proses kalitesi sağlamaya yardımcı olur. 30 yılı aşkın süredir, kanıtlanmış güvenilirliğimiz, tekrarlanabilirliğimiz ve uyumluluk desteğimizle birleştirdiğimiz başarılı Kaiser Raman teknolojisi uygulamalarıyla, müşterilerimizin proseslerini iyileştirmelerini sağlıyoruz.

  • Yiyecek ve içecek endüstrisinde Raman spektroskopisi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? "Raman spektroskopisi yiyecek ve içecek" uygulama kılavuzumuza bir göz atın.

Proses bilgileri

Aşağıdaki proses haritalarına tıklayın ve proseslerinizde hat üzeri kalite kontrolünü nerede uygulayabileceğinizi ayrıntılı olarak öğrenin. İlgili kritik proses parametrelerine bakın ve her bir ölçüm noktası için ürün teklifimizi keşfedin.

Ürün konsantrasyonunu hat üzerinde ölçün ve prosesinizi gerçek zamanlı olarak yönetin.

Ürünlerinizin rengini yerinde ölçün ve yönetin

Hijyenik uygulamalarda cam içermeyen, hat üzeri pH ölçümü

Ceragel CPS71D - Digital pH glass sensor for demanding processes and hygienic applications
  • Sensor resists strong acids and bases and high organic loads

  • Suitable for CIP/SIP and autoclaving maintaining high accuracy

  • Free from animal-based materials and from acrylamide

  • Maximum process safety through non-contact inductive signal transmission

  • Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data

  • Reduced operating costs thanks to minimized process downtime and extended sensor lifetime

NIR/VIS absorption sensor for color and purity monitoring

The OUSAF22 NIR/VIS absorption sensor monitors color and purity in Ex areas and hygienic processes.
  • Accurate color and purity monitoring for better product quality

  • Fast and direct inline measurement avoids expensive sampling and laboratory measurements

  • Values according to standard color scales (APHA/Hazen, etc.)

  • Low-maintenance sensor with long service life and stable operation

  • Outstanding filter performance provides highest linearity

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • Approved for hazardous area use

Bira tesisinde şıra kaynatma prosesi. Renk ve pH parametresinin hat üzeri kalite kontrolü, daha yakından inceleyin.

Measurement of density, reference density, concentration of liquids in conjunction with a Liquiphant

Density Computer FML621 - Vibronic measurement
  • Measurement used in tanks and pipes without the need for additional pipework

  • Large number of process connections to choose from: universal usage

  • Integration of existing temperature measurements for temperature compensation

  • No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life

  • pump dry-run protector can be provided with the same process connection

  • Additional calculations, such as the mass of the product, can be performed in the Density Computer FML621

  • The integrated data logger supports users during operation and servicing

Kompakt, kolay erişilebilir bir transmitter ile zorlu uygulamalar için yenilikçi çözüm

Flanş bağlantılı ve kompakt vericili Proline Promass Q 300 / 8Q3B'nin resmi
  • Güvenli ölçüm kalitesi - kütlesel akış, hacimsel akış ve yoğunluk için eşsiz doğruluk

  • Sürüklenmiş gaz içeren sıvılar için optimize edilmiş performans - MFT (Çoklu Frekans Teknolojisi)

  • Daha az proses ölçüm noktası - çok değişkenli ölçüm (akış, yoğunluk, sıcaklık)

  • Yer tasarrufu sağlayan kurulum - giriş/çıkış gerektirmez

  • Proses ve teşhis bilgilerine tam erişim - çok sayıda, serbestçe birleştirilebilen I/O ve Ethernet

  • Daha az karmaşıklık ve değişkenlik - serbestçe yapılandırılabilir I/O işlevselliği

  • Entegre doğrulama – Heartbeat Technology

Toroidal conductivity measuring system for hygienic and sterile applications

Smartec CLD134 is a hygienic conductivity system ensuring the highest process safety and quality.
  • Unique hygienic design avoids recontamination

  • With all hygienic certificates required in hygienic and sterile applications

  • Certified biocompatibility according to USP class VI

  • Compliant with EG 2023/2006 and 1935/2004

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • Durable thanks to encapsulated, jointless design

Meşrubatların hazırlanması ve karıştırılması. Yoğunluk, iletkenlik ve renk kalite için önemli parametrelerdir - hepsi hat üzerinde ölçümle kontrol edilebilir.

Ceragel CPS71D - Digital pH glass sensor for demanding processes and hygienic applications
  • Sensor resists strong acids and bases and high organic loads

  • Suitable for CIP/SIP and autoclaving maintaining high accuracy

  • Free from animal-based materials and from acrylamide

  • Maximum process safety through non-contact inductive signal transmission

  • Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data

  • Reduced operating costs thanks to minimized process downtime and extended sensor lifetime

Şeker evaporasyon prosesinizde Ceragel CPS71D dijital pH sensörümüzden yararlanın.

Turbidity and suspended solids measurement by light scattering and absorbance

The OUSTF10 sensor measures suspended solids, emulsions and immiscible fluids in process liquids.
  • Accurate and highly sensitive purity monitoring for better product quality

  • Low-maintenance sensor with long service life and stable operation

  • Optional long pass NIR filter to minimize color related measurement errors

  • Reliable detection of heat exchanger leaks

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • Approved for hazardous area use

Yemeklik yağ nötralizasyonu prosesinde hat üzeri bulanıklık ölçümümüzü keşfedin.

Kompakt, kolay erişilebilir bir transmitter ile zorlu uygulamalar için yenilikçi çözüm

Flanş bağlantılı ve kompakt vericili Proline Promass Q 300 / 8Q3B'nin resmi
  • Güvenli ölçüm kalitesi - kütlesel akış, hacimsel akış ve yoğunluk için eşsiz doğruluk

  • Sürüklenmiş gaz içeren sıvılar için optimize edilmiş performans - MFT (Çoklu Frekans Teknolojisi)

  • Daha az proses ölçüm noktası - çok değişkenli ölçüm (akış, yoğunluk, sıcaklık)

  • Yer tasarrufu sağlayan kurulum - giriş/çıkış gerektirmez

  • Proses ve teşhis bilgilerine tam erişim - çok sayıda, serbestçe birleştirilebilen I/O ve Ethernet

  • Daha az karmaşıklık ve değişkenlik - serbestçe yapılandırılabilir I/O işlevselliği

  • Entegre doğrulama – Heartbeat Technology

Süt alım prosesinde Proline Promass Q300 ile hat üzerinde doğru akış ölçümünden yararlanın.

Avantajlar

Endüstri ve uygulama uzmanlarımız, çok sayıda müşteri ile birlikte çalışarak hat üzeri kalite kontrolünün uygulanmasında çarpıcı sonuçlar elde etti. Birlikte ürün kalitesini sağlamayı ve ürün kayıplarını azaltmayı başardık. Endress+Hauser, başlangıçtan itibaren size başarıyı garanti eder. Amacımız, üretiminizin her alanında güvenilir bir ortak olmaktır.

  • %100

    kesintisiz gerçek zamanlı bilgi

    ile üretim prosesinizi izleyin.

  • %30

    daha az risk

    Numuneler arasındaki kör noktaların ortadan kaldırılmasıyla spesifikasyon dışı ürünlerden kaynaklı ürün kaybı riskini azaltın.

  • %40

    daha uzun kullanım ömrü

    Memosens teknolojisine sahip analitik sensörler.

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Ürün portföyümüze göz atın!

İlgili Öyküler

Diğer endüstriler